UCC21520EVM-286

UCC21520EVM-286

Jetzt bestellen

Überblick

Das UCC21520EVM-286 ist für die Evaluierung des UCC21520DW ausgelegt, eines isolierten Gate-Treibers mit zwei Kanälen sowie einer 4-A-Quell- und 6-A-Senk-Spitzenstrombelastbarkeit. Dieses EVM dient als Referenzdesign zur Ansteuerung von Leistungs-MOSFETs, IGBTs und SiC-MOSFETs mit Identifikation der UCC21520-Pin-Funktion, Leitfaden zur Komponentenauswahl und Beispiel für das Platinenlayout.

Merkmale
  • Layoutbeispiel für die Verwendung von UCC21520 zur Ansteuerung von MOSFET, IGBT, SiC bis zu 1200 VDC
  • Auswahlreferenz für Peripheriekomponenten
  • Jeder Pin ist im Leiterplatten-Layout zur Identifizierung der Pin-Funktion verlängert
  • Der Platinenausschnitt erleichtert die Prüfung der Hochspannungsisolierung zwischen Primärseite und Sekundärseite
  • Maximaler Kriechstreckenabstand zwischen zwei Ausgangskanälen
Isolierte Gate-Treiber
UCC20520 — 4A/6A dual-channel reinforced isolated gate driver with single input UCC21520 — 4A/6A dual-channel reinforced isolated gate driver with disable, programmable deadtime UCC21520-Q1 — Automotive, 4A/6A dual-channel reinforced isolated gate driver with disable, programmable deadtime UCC21521 — 4A/6A dual-channel reinforced isolated gate driver with enable, programmable deadtime UCC21550 — Verstärkter 4 A-/6 A isolierter 2-Kanal-Gate-Treiber mit Deaktivierung, programmierbarer Totzeit UCC21550-Q1 — Verstärkter 2-Kanal-Automobil-Gate-Treiber m. Deaktivierung u. programmierbarer Totzeit, 4 A/6 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC21520EVM-286 — UCC21520 4A/6A isolierter Zweikanal-Gate-Treiber – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC21520EVM-286 — UCC21520 4A/6A isolierter Zweikanal-Gate-Treiber – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien
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
* EVM User's guide Using the UCC21520EVM-286, UCC21521CEVM-286, and UCC21530EVM286 User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 21.10.2021
Zertifikat UCC21520EVM-286 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos