UCC21732QDWEVM-025

UCC21732QDWEVM-025

Jetzt bestellen

Überblick

UCC21732QDWEVM-025 ist eine kompakte, einkanalig-isolierte Gate-Treiberplatine. Sie bietet Antrieb, Vorspannungen, Schutz und Diagnosefunktionen für SiC-MOSFET- und Si-IGBT-Stromversorgungsmodule in Gehäusen von 150 mm × 62 mm × 17 mm und 106 mm × 62 mm × 30 mm. Dieses TI EVM basiert auf UCC217XX-Treibern mit verstärkter Isolierung von 5,7 kVrms im SOIC-16DW-Gehäuse mit 8,0 mm Luft- und Kriechstrecke. Das EVM enthält SN6505B-basierte isolierte DC-DC-Transformator-Vorspannungsversorgungen.

Merkmale
  • Geteilter Ausgangsstrom mit 10-A-Spitze und programmierbaren Treiberspannungen
  • Zwei Kanäle mit verstärkter Isolierung von 5,7 kVrms zur Unterstützung von Eingangsschienen mit bis zu 1.700 V.
  • Kurzschlussschutz mit zweistufiger weicher Abschaltung und Miller-Klemmen-Treibersignal für externen FET
  • Robuste, rauschunempfindliche Lösung mit CMTI > 100 V/ns

  • Stromversorgungsmodule nicht im Lieferumfang enthalten

Isolierte Gate-Treiber
UCC21732 — Isolierter Einkanal-Gate-Treiber für 5,7 kVrms, ±10 A mit 2-stufiger Abschaltung für IGBT/SiC-FETs UCC21732-Q1 — Isolierter Einkanal-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit 5,7 kVrms ±10 A und 2-stufiger Abschal UCC21736-Q1 — Isolierter Einkanal-Gate-Treiber für die Automobilindustrie mit aktivem Kurzschluss für IGBT/SiC, 5, UCC21737-Q1 — Isolierter Einzelkanal-Gate-Treiber für SiC/IGBT, 10 A, aktiver Kurzschlussschutz für die Automobili UCC21738-Q1 — Isolierter Einzelkanal-Gate-Treiber für SiC/IGBT, 10 A, aktiver Kurzschlussschutz für die Automobili UCC21739-Q1 — Einkanaliger isolierter Gate-Treiber für den Automobilbereich, 3 kVrms, ±10A mit isolierter analoger

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS709 — 150-mA, 30 V, Ultra-Low-IQ, Low-Abfallspannungsregler mit Rückstromschutz und Freigabe

 

Transformatortreiber
SN6505B — Rauscharmer 1-A-, 420-kHz-Transformatortreiber mit Softstart-Funktion für isolierte Stromversorgunge

 

Versorgungsspannungsüberwacher
TPS3700 — Fensterspannungsdetektor für hohe Spannungen (18 V) zur Überwachung von Über- und Unterspannung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC21732QDWEVM-025 — Evaluierungsplatine für Treiber und Schutz für SiC- und IGBT-Transistoren und Stromversorgungsmodule

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC21732QDWEVM-025 — Evaluierungsplatine für Treiber und Schutz für SiC- und IGBT-Transistoren und Stromversorgungsmodule

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Designtool

SLURAZ2 — UCC217xxEVM Design Files

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Isolierte Gate-Treiber
UCC21710 — 5,7 kVrms ±10 A, einkanaliger isolierter Gate-Treiber mit OC-Erkennung, interner Klemme für IGBT/SiC
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
UCC21710QDWEVM-025 — Evaluierungsplatine für Treiber und Schutz für SiC- und IGBT-Transistoren und Stromversorgungsmodule UCC21732QDWEVM-025 — Evaluierungsplatine für Treiber und Schutz für SiC- und IGBT-Transistoren und Stromversorgungsmodule UCC21750QDWEVM-025 — Evaluierungsplatine für Treiber und Schutz für SiC- und IGBT-Transistoren und Stromversorgungsmodule

SLURAZ2 — UCC217xxEVM Design Files

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 26.07.2020
Produkte
Isolierte Gate-Treiber
UCC21710 — 5,7 kVrms ±10 A, einkanaliger isolierter Gate-Treiber mit OC-Erkennung, interner Klemme für IGBT/SiC
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
UCC21710QDWEVM-025 — Evaluierungsplatine für Treiber und Schutz für SiC- und IGBT-Transistoren und Stromversorgungsmodule UCC21732QDWEVM-025 — Evaluierungsplatine für Treiber und Schutz für SiC- und IGBT-Transistoren und Stromversorgungsmodule UCC21750QDWEVM-025 — Evaluierungsplatine für Treiber und Schutz für SiC- und IGBT-Transistoren und Stromversorgungsmodule

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluraz2 or www.ti.com/lit/xx/sluraz2/sluraz2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLURAZ2. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat UCC21732QDWEVM-025 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 18.01.2024
Benutzerhandbuch UCC217xx Family Driving and Protecting SiC and IGBT Power Modules and Transistor (Rev. B) 09.09.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos