UCC24610EVM-563

UCC24610EVM-563

Jetzt bestellen

Überblick

Der UCC24610EVM-563 ist ein Offline-DCM-Flyback-Wandler mit 25 W und 5 V und sekundärseitiger Synchrongleichrichtung, der vom UCC24610 gesteuert wird. Die primärseitige Steuerung wird durch den Green-Mode-Flyback-Controller UCC28610 bereitgestellt.

Merkmale
  • Selbstsynchronisierender sekundärseitiger Controller
  • Maximale Betriebsfrequenz von 1 MHz
  • VDS-MOSFET-Erfassung
  • 3-A-Senken-, 2-A-Quellen-Gate-Treiberstromfähigkeit
  • Ruhestrom im Mikroenergiebereich für mehr als 90 Designs
  • Filter für falsches Auslösen
  • 20 ns Ausbreitungsverzögerung beim Ausschalten
  • Sync-Eingang für CCM-Betrieb
AC/DC-Controller
UCC24610 — Sekundärseitiger synchroner Gleichrichtercontroller
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC24610EVM-563 — Evaluation Module for UCC24610 Secondary Side Synchronous Rectifier Controller

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC24610EVM-563 — Evaluation Module for UCC24610 Secondary Side Synchronous Rectifier Controller
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
* EVM User's guide Using the UCC24610EVM-563 01.07.2010
Zertifikat UCC24610EVM-563 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos