UCC24610EVM-693

Diodenersatz-Demonstrationskarte für UCC24610 Sekundärseite Synchron-Gleichrichter-Controller

UCC24610EVM-693

Jetzt bestellen

Überblick

Die UCC24610EVM-693 ist eine Diodenersatz-Demonstrationskarte, die als Ersatz für die Schottky-Diode in einem bestehenden Kundensystem verwendet wird. Diese Tochterkarte besteht aus dem UCC24610-Controller, einem FET, der für Ausgangswandler mit 5 V und 10 W geeignet ist, und Unterstützungskomponenten. Die UCC24610EVM-693 kann nach Entfernen der vorhandenen Diode einfach mit ein paar Drähten an den Wandler des Kunden angeschlossen werden.

Merkmale
  • Selbstsynchronisierender sekundärseitiger Controller
  • Maximale Betriebsfrequenz von 1 MHz
  • VDS-MOSFET-Erfassung
  • 3-A-Senken-, 2-A-Quellen-Gate-Treiberstromfähigkeit
  • Ruhestrom im Mikroenergiebereich für mehr als 90 Designs
  • Filter für falsches Auslösen
  • 20 ns Ausbreitungsverzögerung beim Ausschalten
  • Sync-Eingang für CCM-Betrieb
AC/DC-Controller
UCC24610 Sekundärseitiger synchroner Gleichrichtercontroller
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Tochterkarte

UCC24610EVM-693 — Diodenersatz-Demonstrationskarte für UCC24610 Sekundärseite Synchron-Gleichrichter-Controller

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC24610EVM-693 Diodenersatz-Demonstrationskarte für UCC24610 Sekundärseite Synchron-Gleichrichter-Controller
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
Zertifikat UCC24610EVM-693 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch Using the UCC24610EVM-693 03.09.2010

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos