UCC24624EVM

UCC24624EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) UCC24624EVM-015 dient zur Umwandlung des Ausgangsgleichrichters eines LLC-Wandlers von Dioden in Synchrongleichrichter (Synchronous Rectifier, SR)-FETs, um die Effizienzvorteile der Verwendung eines SR gegenüber einer Gleichrichterdiode zu untersuchen und zu bewerten.

Merkmale
  • Zweikanaliger Synchrongleichrichter-Treiber (SR) mit 230 V VD Nennspannung
  • Schnelle Ausschaltverzögerung zur Unterstützung des Hochfrequenzbetriebs
  • Proportionaler Gate-Antrieb zur Verlängerung der SR-Leitungszeit
  • 30 mV Ausschaltschwelle für minimale Body-Diode-Leitung
  • Feste minimale Ein- und Ausschaltzeit zur Unterstützung einer Schaltfrequenz von 700 kHz
  • Niedriger Standby-Strom von 150 uA mit automatischem Energiesparmodus
AC/DC-Controller
UCC24624 — Synchroner Hochfrequenz-Dual-Gleichrichtercontroller für LLC-Wandler
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Tochterkarte

UCC24624EVM-015 — UCC24624 LLC gated driver evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC24624EVM-015 — UCC24624 LLC gated driver evaluation Module
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
* EVM User's guide The UCC24624EVM-015 LLC Gate Driver Evaluation Module (Rev. A) 04.12.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos