UCC27212EVM-328

UCC27212EVM-328

Jetzt bestellen

Überblick

Das UCC272XXEVM-328 ist für die Evaluierung des UCC27212DPR ausgelegt, einem Halbbrücken-Gate-Treiber mit einer 3,7-A-Quell- und 4,5-A-Senk-Spitzenstrombelastbarkeit. Mit diesem EVM kann der Treiber-IC anhand seines Datenblatts evaluiert werden. Das EVM kann auch als Auswahlleitfaden für Treiber-IC-Komponenten verwendet werden.

Merkmale
  • Hochleistungstreiber mit Halbbrücken-Leistungs-MOSFETs
  • Möglichkeit zum Testen nahezu aller Datenblattparameter
  • Möglichkeit zum Leistungsvergleich verschiedener Treiber derselben Familie
  • Möglichkeit zur einfachen Konfiguration von Wandlertopologien, z. B. synchronen Abwärtswandlern

  • Beinhaltet Treiber-IC, zugehörige Schaltungen und Leistungs-MOSFETs
  • Enthält keinen Induktor oder Kondensator zum Erstellen einer Abwärtswandler-Topologie

Halbbrückentreiber
UCC27212 120V 3.7A/4.5A half-bridge gate driver with 6V UVLO UCC27212A-Q1 Automotive, 120V 3.7A/4.5A half-bridge gate driver with 6V UVLO
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC27212EVM-328 — UCC27212 Evaluation Module With Power Stage

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC27212EVM-328 UCC27212 Evaluation Module With Power Stage
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
Zertifikat UCC27212EVM-328 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch UCC272xx User's Guide 14.10.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos