UCC27712EVM-287

UCC27712EVM-287

Jetzt bestellen

Überblick

Das UCC27712EVM-287 ist für die Evaluierung des UCC27712D ausgelegt, einem 620-V-Halbbrücken-Gate-Treiber mit hoher Quell- und Senk-Spitzenstrombelastbarkeit. Mit diesem EVM kann der Treiber-IC anhand seines Datenblatts evaluiert werden. Das EVM kann auch als Auswahlleitfaden für Treiber-IC-Komponenten verwendet werden. Das EVM kann auf einfache Weise in Leistungsstufentopologien wie synchronen Abwärtswandlern konfiguriert werden. Außerdem können die Auswirkungen des Layouts getestet werden.

Merkmale
  • Hochleistungstreiber mit Halbbrücken-Leistungs-MOSFETs
  • Möglichkeit zum Testen der meisten Datenblattparameter
  • Möglichkeit zum Leistungsvergleich verschiedener Treiber mit kompatibler Anschlussbelegung
  • Möglichkeit zur einfachen Konfiguration von Wandlertopologien, z. B. synchronen Abwärtswandlern

  • Nicht im Lieferumfang enthalten:
    • Enthält keinen Induktor oder Kondensator zum Erstellen einer Wandlertopologie

Halbbrückentreiber
UCC27712 700V 1.8A/2.8A half-bridge gate driver with 9V UVLO and interlock UCC27712-Q1 Automotive, 700V 1.8A/2.8A half-bridge gate driver with 9V UVLO and interlock
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC27712EVM-287 — UCC27712 620-V, 1.8-A, 2.8-A High-Side Low-Side Gate Driver With Interlock Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC27712EVM-287 UCC27712 620-V, 1.8-A, 2.8-A High-Side Low-Side Gate Driver With Interlock Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the UCC27712EVM-287 15.06.2017
Zertifikat UCC27712EVM-287 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos