UCC28063EVM-723

Evaluierungsmodul für UCC28063-PFC Controller mit natürlichem Interleaving-Übergangsmodus

UCC28063EVM-723

Jetzt bestellen

Überblick

Das EVM UCC28063EVM-723 ist ein vollständig montierter und getesteter Schaltkreis zur Evaluierung des Natural-Interleaving™-Übergangsmodus-PFC-Controllers UCC28063. Das UCC28063EVM-723 ist ein Offline-PFC-Vorregler mit 300 W, der mit einem universellen Leitungseingang von 85 V bis 265 V RMS arbeitet und einen geregelten 390-V-Ausgang bereitstellt. Das UCC28063EVM-723 zeigt, wie der IC UCC28063 in einem PFC-Vorregler mit Interleaved-Übergangsmodus verwendet werden kann.

Merkmale
  • Phase-Management-Funktion
  • Ausfallsichere OVP mit zwei Pfaden verhindert Überspannungsbedingungen am Ausgang durch Spannungsmessfehler
  • Softstart bei Überspannung
  • Integrierter Brownout
  • Stromaufhebung für Eingangsfilter und Ausgangskondensator
  • Ermöglicht die Verwendung kostengünstiger Dioden ohne umfangreiche Snubber-Schaltung
  • Verbesserter Schwachlast-Wirkungsgrad
  • Verbessertes Einschwingverhalten
  • Kompletter Schutz auf Systemebene
  • 1-A-Quell-/1,8-A-Senken-Gate-Treiber
  • Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis 125 °C
AC/DC-Controller
UCC28063 Natürlicher Interleaving-Übergangsmodus-PFC-Controller mit verbesserter Unempfindlichkeit gegenüber UCC28063A Natürlicher Interleaving-Übergangsmodus-PFC-Controller mit akustischem Signal und Störfestigkeit geg
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC28063EVM-723 — Evaluation Module for UCC28063 Natural Interleaving Transition-Mode PFC Controller

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC28063EVM-723 Evaluation Module for UCC28063 Natural Interleaving Transition-Mode PFC Controller

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Berechnungstool

SLUC292 — UCC28063 Controller Setup Tool

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
AC/DC-Controller
UCC28063 Natürlicher Interleaving-Übergangsmodus-PFC-Controller mit verbesserter Unempfindlichkeit gegenüber UCC28063A Natürlicher Interleaving-Übergangsmodus-PFC-Controller mit akustischem Signal und Störfestigkeit geg
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
UCC28063EVM-723 Evaluierungsmodul für UCC28063-PFC Controller mit natürlichem Interleaving-Übergangsmodus

SLUC292 UCC28063 Controller Setup Tool

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 19.09.2011
Produkte
AC/DC-Controller
UCC28063 Natürlicher Interleaving-Übergangsmodus-PFC-Controller mit verbesserter Unempfindlichkeit gegenüber UCC28063A Natürlicher Interleaving-Übergangsmodus-PFC-Controller mit akustischem Signal und Störfestigkeit geg
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
UCC28063EVM-723 Evaluierungsmodul für UCC28063-PFC Controller mit natürlichem Interleaving-Übergangsmodus

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc292 or www.ti.com/lit/xx/sluc292/sluc292.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC292. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide Using the UCC28063EVM 07.06.2011
Zertifikat UCC28063EVM-723 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos