UCC28700EVM-068

UCC28700EVM-068

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) UCC28700EVM-068 von Texas Instruments unterstützt Entwickler bei der Leistungsbewertung des UCC28700, einem PWM-Controller mit konstanter Spannung und konstantem Strom sowie primärseitiger Regelung. Das 5-W-EVM wird zur Evaluierung eines Offline-Adapters für USB-Anwendungen verwendet. Es wandelt eine Eingangsspannung von 90 V bis 265 V RMS in 5 V Gleichstrom um, mit einer Strombegrenzung von 1 A für USB-Adapteranwendungen. Es ist für Evaluierungszwecke und nicht als Endprodukt gedacht.

Merkmale
  • < 30 mW Leistung bei Nulllast für 5-Sterne-Bewertung
  • Primärseitige Regelung (PSR) macht Optokoppler überflüssig
  • +/– 5 % Spannungs- und Stromregelung
  • Max. Schaltfrequenz von 130 kHz ermöglicht Ladegerät-Designs mit hoher Leistungsdichte
  • Quasiresonanter Valley-Switching-Betrieb für höchste Gesamteffizienz
  • Großer VDD-Bereich (35 V) ermöglicht kleinen Vorspannungskondensator
  • Laufwerkausgang für MOSFET
  • Schutzfunktionen: Überspannung, niedrige Eingangsspannung, Überstrom
AC/DC-Controller
UCC28700 Konstantspannungs- und Konstantstrom-PWM mit PSR und programmierbarer Kabelkompensation UCC28700-Q1 Kompakter PWM-Controller für primärseitige Regelung mit Automobilzulassung UCC28702 Konstantspannungs- und Konstantstrom-PWM mit PSR, NTC-Option und 150-mV-Kabel-Kompensation UCC28703 Konstantspannungs- und Konstantstrom-PWM mit PSR, NTC-Option und 300-mV-Kabel-Kompensation
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC28700EVM-068 — UCC28700-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC28700EVM-068 UCC28700-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide Using the UCC28700EVM-068 (Rev. A) 16.09.2015
Zertifikat UCC28700EVM-068 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos