UCC28711EVM-160

UCC28711 – Evaluierungsmodul

UCC28711EVM-160

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) UCC28711EVM-160 von Texas Instruments unterstützt Entwickler bei der Evaluierung der Leistung des Konstantspannungs-, Konstantstrom-PWM UCC28711 mit primärseitiger Regelung. Das 5-W-EVM wird zur Evaluierung eines Offline-Adapters für USB-Anwendungen verwendet. Es wandelt eine Eingangsspannung von 90 V auf 265 V RMS bis hinunter zu 5 V DC mit einer Strombegrenzung von 1 A für USB-Adapter-Anwendungen. Es ist für Evaluierungszwecke und nicht als Endprodukt gedacht.

Merkmale
  • < 10 mW Leerlaufleistung
  • Die primärseitige Regelung (PSR) macht Optokoppler überflüssig
  • +/- 5 % Spannungs- und Stromregelung
  • Die maximale Schaltfrequenz von 100 kHz ermöglicht Ladegerätdesigns mit hoher Leistungsdichte
  • Quasi-resonanter Valley-Switching-Betrieb für höchste Gesamteffizienz
  • Der große VDD-Bereich (35 V) ermöglicht Kondensatoren mit kleinem Bias
  • Treiberausgang für MOSFET – Schutzfunktionen: Überspannung, Low Line, Überstrom
AC/DC-Controller
UCC28700 Konstantspannungs- und Konstantstrom-PWM mit PSR und programmierbarer Kabelkompensation UCC28701 Konstantspannungs- und Konstantstrom-PWM mit PSR, NTC-Option und 0-mV-Kabelkompensation UCC28710 Konstantspannungs- und Konstantstrom-PWM mit PSR, Valley-Switching und programmierbarer Kabelkompens UCC28711 Konstantspannungs-, Konstantstrom-PWM mit PSR, Valley-Switching, NTC-Option und 0-mV-Kabel-Komp. UCC28713 Konstantspannungs-, Konstantstrom-PWM mit PSR, Valley-Switching, NTC-Option und 300-mV-Kabel-Komp.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC28711EVM-160 — UCC28711 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC28711EVM-160 UCC28711 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide Using the UCC28711EVM-160 14.09.2012
Zertifikat UCC28711EVM-160 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
UCC28700EVM-068 UCC28700 – Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos