UCC28730EVM-552

UCC28730EVM-552

Jetzt bestellen

Überblick

Das UCC28730EVM-552-Evaluierungsmodul ist ein 10W-Offline-Flyback-Wandler mit Discontinuous Mode (DCM), der eine Ausgangsregelung von Konstantspannung (Constant Voltage, CV) und Konstantstrom (Constant Current, CC) ohne Verwendung eines optischen Kopplers bietet.  Der primärseitige Controller erkennt ein Aufwecksignal vom sekundärseitigen Spannungsabfallmonitor UCC24650 für ein verbessertes Einschwingverhalten bei großen Lastschritten.  Das EVM demonstriert, wie der UCC28730 mit einem internen 700-V-Startschalter, dynamisch gesteuerten Betriebszuständen und einem angepassten Modulationsprofil einen extrem niedrigen Standby-Stromverbrauch bereitstellen kann, ohne dabei die Startzeit oder das Ausgangseinschwingverhalten zu beeinträchtigen.

Merkmale
  • Weniger als 5mW Leerlaufleistung
  • Die primärseitige Regelung macht Optokoppler überflüssig
  • Die Wake-up-Erkennung trägt zur Minimierung der Schaltfrequenz ohne Last und der Ausgangskapazität bei
  • +/5 % Spannungs- und Stromregelung über Leitung und Last
  • Resonanter RingValley-Schaltbetrieb für höchste Gesamteffizienz
AC/DC-Controller
UCC24650 — 200-V-Wake-up-Monitor für schnelle transiente primärseitige Regelung UCC28730 — Null Stand-by-Stromverbrauch-PSR-Flyback-Controller mit CVCC und Aufweck-Überwachung UCC28730-Q1 — Null Stand-by-Stromverbrauch-PSR-Flyback-Controller für die Automobilindustrie UCC28731-Q1 — Null-Stromverbrauch-Standby-PSR-Flyback-Controller für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC28730EVM-552 — UCC28730 Primary Side Flyback Controller with UCC24650 Secondary Side Wake Up

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC28730EVM-552 — UCC28730 Primary Side Flyback Controller with UCC24650 Secondary Side Wake Up
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
* EVM User's guide Using the UCC28730EVM-552 10-W Adaptor Module With PSR and Wake-Up Monitor 06.02.2015
Zertifikat UCC28730EVM-552 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos