UCC28780EVM-021

UCC28780EVM-021

Jetzt bestellen

Überblick

Das UCC28780EVM-021 ist ein 45-W-Evaluierungsmodul (EVM) zur Evaluierung eines Offline-Flyback-Adapters mit aktiver Klemme zum Laden von Notebooks und anderen Anwendungen. Das EVM erfüllt die Anforderungen an Effizienz von CoC Tier 2 und DoE Level 6. Es ist für Evaluierungszwecke und nicht als Endprodukt gedacht. Das UCC28780EVM-021 wandelt eine Eingangsspannung von 90 VRMS in 264 VRMS bis hinab zu 20 VDC mit einem Nennausgangsstrom von 2,25 A und einem Grenzwert von 160 ms für Überstromfähigkeit um. Die wichtigsten in diesem Design verwendeten Bausteine sind Flyback-Controller mit aktiver Klemme UCC28780, SR-Controller UCC24612 und Si-MOSFETs.

Merkmale
  • AC/DC-Wandler von 45 W, 20 V mit Flyback-Controller mit aktiver Klemme, Si-MOSFET-Leistungs-IC und synchroner Gleichrichtung.
  • Hoher Wirkungsgrad (> 93 %), hohe Leistungsdichte (> 20 W/in3), niedriger Standby-Stromverbrauch (55 mW) und hohe Schaltfrequenz (300 kHz).
  • Übertrifft die Anforderungen des EU-Verhaltenskodex und des US-amerikanischen Energieministeriums.
  • Adaptiver Burst-Modus sorgt auch bei geringen Lasten für einen hohen Wirkungsgrad.
  • Dieses Evaluierungsmodul ist geprüft und bestellbar und enthält ein Benutzerhandbuch.

  • Benutzersicherheitsrichtlinien für Hochspannungs-EVM

AC/DC-Controller
UCC24612 — Synchroner Synchrongleichrichter-Controller für Hochfrequenz-Multimode-Betrieb UCC28780 — 1-MHz-Hochfrequenz-Active-Clamp-Flyback-Controller

 

Shunt-Spannungsreferenzen
ATL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 2,5 V, mit niedrigem Ruhestrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC28780EVM-021 — UCC28780 Active Clamp Flyback Converter 45W EVM With UCC24612 and Si MOSFET

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC28780EVM-021 — UCC28780 Active Clamp Flyback Converter 45W EVM With UCC24612 and Si MOSFET
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
* EVM User's guide Using the UCC28780EVM-021 15.05.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos