UCC28781EVM-053

UCC28781EVM-053

Jetzt bestellen

Überblick

UCC28781EMV-053 demonstriert hocheffiziente, hochdichte Hochspannungs-Vorspannungs-Stromversorgung für die Automobilindustrie mit 60-W-, 15-V-Ausgang unter Verwendung eines spannungsfrei schaltenden Flyback-Controllers (ZVSF). Der UCC28781-Q1 steuert einen primärseitigen Silizium-MOSFET direkt und einen sekundärseitigen synchronen Gleichrichter durch einen isolierten UCC5304-Gate-Treiber, um den Wirkungsgrad zu erhöhen und ZVS (spannungsfrei Schalten) zu erreichen.

Merkmale
  • Hochfrequenzbetrieb >150 kHz ermöglicht kleine Lösungsgrößen, während der Multimodus-Betrieb über Leitung und Last einen hohen Wirkungsgrad beibehält.
  • Der feste 15-V-Ausgang ist für 4-A-Gleichstrom ausgelegt, wenn der Eingang zwischen 500 V Gleichstrom und 250 V Gleichstrom liegt, und wird für Eingänge zwischen 250 V Gleichstrom und 50 V Gleichstrom auf 2 A herabgesetzt.
  • Wirkungsgrad > 94 % bei 250 V Gleichstrom, Volllast- und Standby-Leistung < 70 mW bei 500 V Gleichstrom, ohne Last.
  • Auf der Platine befindet sich auch eine optionale Möglichkeit zur Stromversorgung des EVM von einer Quelle mit 90 V bis 264 V Wechselstrom.
  • Dieses Schaltkreisdesign wurde getestet und ist als ein EVM mit einem entsprechenden Benutzerhandbuch erhältlich.
AC/DC-Controller
UCC28781 — Flyback-Regler mit hoher Dichte und Nullspannungsschaltung (ZVS) mit integrierter SR-Steuerung UCC28781-Q1 — Flyback-Controller mit hoher Dichte und Nullspannungsschaltung (ZVS) für den Automobilbereich mit in

 

Isolierte Gate-Treiber
UCC5304 — Verstärkter, isolierter 1-Kanal-Gate-Treiber mit 4 A/6 A

 

Shunt-Spannungsreferenzen
ATL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 2,5 V, mit niedrigem Ruhestrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC28781EVM-053 — UCC28781-Q1 evaluation module for automotive 500-Vdc input ZVS-flyback power supply applications

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
AC/DC-Controller
UCC28781 — Flyback-Regler mit hoher Dichte und Nullspannungsschaltung (ZVS) mit integrierter SR-Steuerung UCC28781-Q1 — Flyback-Controller mit hoher Dichte und Nullspannungsschaltung (ZVS) für den Automobilbereich mit in
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC28781EVM-053 — UCC28781-Q1 evaluation module for automotive 500-Vdc input ZVS-flyback power supply applications

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Produkte
AC/DC-Controller
UCC28781 — Flyback-Regler mit hoher Dichte und Nullspannungsschaltung (ZVS) mit integrierter SR-Steuerung UCC28781-Q1 — Flyback-Controller mit hoher Dichte und Nullspannungsschaltung (ZVS) für den Automobilbereich mit in
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch Using the UCC28781EVM-053 Zero-Voltage-Switching Flyback Converter (Rev. A) PDF | HTML 15.09.2022
Zertifikat UCC28781EVM-053 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 19.08.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos