UCC39002EVM

UCC39002EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der UCC39002 ist ein fortschrittlicher, hochleistungsfähiger Lastverteilungscontroller, der alle notwendigen Funktionen zur Parallelschaltung mehrerer unabhängiger Stromversorgungen oder DC/DC-Module bietet. Dieser Lastverteilungsschaltkreis basiert auf der automatischen Master/Slave-Architektur, die in den Lastverteilungscontrollern UC3902 und UC3907 verwendet wird und einen Stromverteilungsfehler zwischen den Modulen bei Volllast bietet, der besser als 1 % ist.

Merkmale
  • Hohe Genauigkeit, Stromaufteilungsfehler bei Volllast besser als 1 %
  • Highside-Strommessung
  • Strommessverstärker mit extrem geringem Offset
  • Eindraht-Lastverteilungsbus
  • Kompatibel mit der Intel® SSI-Lastverteilungsspezifikation
  • Trennung vom Lastverteilungsbus im Standby-Modus
  • Schutz des Lastverteilungsbusses gegen Kurzschluss zu GND oder zur Versorgungsschiene
  • 8-polige MSOP-Gehäuseoption minimiert Platzbedarf auf Platine
  • Externe oder interne Vorspannungsauswahl
  • Externer Abschaltschalter für jedes Modul
AC/DC-Controller
UC2902 — 20V-Lastverteilungscontroller, –40 bis 85 Grad Celsius UC2907 — 35V-Lastverteilungscontroller, –40 bis 85 Grad Celsius UC3902 — 20V-Lastverteilungscontroller, 0 bis 70 Grad Celsius UC3907 — 35V-Lastverteilungscontroller, 0 bis 70 Grad Celsius UCC29002 — Erweiterter 8-poliger Lastverteilungscontroller, 40 bis 105 Grad Celsius UCC39002 — Erweiterter 8-poliger Lastverteilungscontroller, 0 bis 70 Grad Celsius
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC39002EVM — UCC39002 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010011 — Referenzdesign für hocheffiziente Stromversorgungsarchitektur für Schutzrelais-Prozessormodul
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC39002EVM — UCC39002 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010011 — Referenzdesign für hocheffiziente Stromversorgungsarchitektur für Schutzrelais-Prozessormodul
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
Zertifikat UCC39002EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch UCC39002 Advanced Load-Share Controller User's Guide, HPA027A (Rev. A) 09.02.2004

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos