UCC5390ECDWVEVM

UCC5390ECDWVEVM

Jetzt bestellen

Überblick

UCC5390ECDWVEVM ist für die Evaluierung der UCC53xxDWV-Produktfamilie ausgelegt, einem einkanaligen isolierten Gate-Treiber mt 5,0 kVRMS sowie einer 10 A Quellen- und 10 A Senken-Spitzenstromfähigkeit. Mit diesem EVM kann der Treiber-IC anhand seines Datenblatts evaluiert werden. Das EVM kann auch als Auswahlleitfaden für Treiber-IC-Komponenten verwendet werden. Das EVM kann verwendet werden, um die Auswirkungen des Platinenlayouts auf die Leistung des Gate-Treibers zu bestimmen.

Merkmale
  • Hochleistungstreiber mit Eingangs- und Ausgangsschnittstelle
  • Möglichkeit zum Testen der meisten Datenblattparameter
  • Möglichkeit zum Leistungsvergleich verschiedener Treiber mit kompatibler Anschlussbelegung
Isolierte Gate-Treiber
UCC5310 — Einfacher/verstärkter isolierter Einkanal-Gate-Treiber, 4,3 A/2,2 A, mit Millerklemme UCC5320 — 4A single-channel basic/reinforced isolated gate driver, split output or emitter-referenced UVLO UCC5350-Q1 — Einfacher/isolierter Einkanal-Automobil-Gate-Treiber, 10 A, mit Miller-Klemme oder geteiltem Ausgang UCC5350L-Q1 — Verstärkter isolierter Automobil-1-Kanal-Gate-Treiber m. Millerklemme, erweit. Gehäuse, 10 A/10 A UCC5390 — Einf./verst. isolierter Einkanal-Gate-Treiber, 17 A, geteilter Ausgang oder emitterbezogener UVLO UCC5390-Q1 — Einf./verst. isol. 1-Kanal-Gate-Tr. für die Automobilind., 17 A/17 A, m. Emitter-referenziertem UVLO
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC5390ECDWVEVM — UCC5390ECDWV 10-A, 10-A 5-kVRMS Isolated Single-Channel Gate Driver Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC5390ECDWVEVM — UCC5390ECDWV 10-A, 10-A 5-kVRMS Isolated Single-Channel Gate Driver Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLLC456.ZIP (6353 KB)
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
* EVM User's guide UCC5390ECDWV Isolated Gate Driver Evaluation Module User's Guide 25.01.2018
Zertifikat UCC5390ECDWVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos