UCD3138064EVM-166

UCD3138064EVM-166

Jetzt bestellen

Überblick

Das UCD3138064EVM-166-Evaluierungsmodul (EVM) von Texas Instruments dient als Steuerkarte für den digitalen Controller UCD3138064 für isolierte Stromversorgungsanwendungen von Texas Instruments. Das EVM kann entweder als eigenständige Platine zur Untersuchung des UCD3138064-Bausteins oder als Steuerkarte zur Implementierung eines vollständig geregelten Leistungswandlers auf Basis von Topologien wie PFC, Halbbrücken-Resonanz-LLC und Phasenverschiebungs-Vollbrücke verwendet werden. Dies wird implementiert, indem die entsprechende Firmware auf den UCD3138064-Baustein im EVM heruntergeladen und die Schnittstelle mit einer geeigneten Leistungsstufenplatine von Endbenutzenden konstruiert wird. Um die Evaluierung gängiger isolierter Stromversorgungstopologien zu unterstützen, wurde das UCD3138064EVM-166-Evaluierungsmodul für eine nahtlose Schnittstelle mit dem UCD3138PFCEVM-026-Vorregler-EVM mit digitalem PFC, dem UCD3138PSFBEVM-027-Vollbrücken-EVM mit digitalem phasenverschobenem Vollbrücken-DC/DC-Wandler-EVM und dem UCD3138LLCEVM-028-DC/DC-Wandler mit digitaler LLC-Halbbrücke von Texas Instruments entwickelt. HINWEIS: Zum Herunterladen der Firmware und zum Programmieren des UCD3138064-Controllers im UCD3138064EVM-166 benötigen Sie ein separates EVM von Texas Instruments, den USB-TO-GPIO-Adapter. Der USB-TO-GPIO-Adapter ist NICHT im Lieferumfang des UCD3138064EVM-166-Evaluierungsmoduls enthalten und muss separat erworben werden. Der USB-TO-GPIO-Adapter dient als Kommunikationsschnittstellenadapter oder als Brücke zwischen einem Host-PC (IBM-kompatibel) und einem oder mehreren untergeordneten Bausteinen über ein Standard-USB-Kabel von Typ A zu Mini B. Der USB-TO-GPIO-Adapter ist weiter unten im Abschnitt „Verwandte Produkte“ aufgeführt.

Merkmale
  • PMBus-Anschluss für digitalen Controller UCD3138064RGC zu Schnittstelle mit USB-to-GPIO-Adapter für Kommunikation mit Host-PC
  • Enthält auf der Platine integrierten SPI und I2C-zugängliche EEPROMs für zusätzlichen Speicherplatz.
  • 40-poliger digitaler Signalanschluss zum Anschluss digitaler Signale an Stromwandler
  • 40-poliger analoger Signalanschluss zum Anschluss analoger Signale an Stromwandler
  • LED-Anzeige
  • Reichhaltige Prüfpunkte zur Vereinfachung der Bausteinevaluierung, des Systemdesigns und des Debuggings von Schaltkreis und Firmware
AC/DC-Controller
UCD3138064 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung mit 64 kB Speicher
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Tochterkarte

UCD3138064EVM-166 — UCD3138064 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCD3138064EVM-166 — UCD3138064 Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the UCD3138064EVM-166 05.03.2013
Zertifikat UCD3138064EVM-166 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Tochterkarte
UCD3138CC64EVM-030 — UCD3138 Evaluierungsmodul für programmierbare Controller-Steuerkarte mit digitaler Stromversorgung

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videoreihe

Alle Videos anzeigen

Videos