UCD3138A64CEVM-660

UCD3138A64CEVM-660

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) UCD3138A64CEVM-660 von Texas Instruments dient als Steuerkarte für den digitalen Controller UCD3138A64 für isolierte Stromversorgungsanwendungen von Texas Instruments. Das EVM kann entweder als eigenständige Platine zur Untersuchung des UCD3138A64-Bausteins oder als Steuerkarte zur Implementierung eines vollständig geregelten Leistungswandlers basierend auf Topologien wie Halbbrücken-Resonanz-LLCs und Phasenverschiebungs-Vollbrücken verwendet werden. Dies wird implementiert, indem die entsprechende Firmware auf den UCD3138A64-Baustein im EVM heruntergeladen und eine Schnittstelle mit einer geeigneten Leistungsstufenplatine des Anwenders aufgebaut wird.

Um die Evaluierung gängiger isolierter Stromversorgungstopologien zu unterstützen, wurde das Evaluierungsmodul UCD3138A64CEVM-660 für eine nahtlose Verbindung mit dem EVM für digitale LLC-Halbbrücken-DC/DC-Wandler UCD3138LLCEVM-028 und dem EVM für digitale phasenverschobene Vollbrücken-DC/DC-Wandler UCD3138PSFBEVM-027 von Texas Instruments entwickelt.

HINWEIS: Zum Herunterladen der Firmware und zum Programmieren des UCD3138A64-Controllers im UCD3138A64CEVM-660 benötigen Sie ein separates EVM von Texas Instruments, den USB-TO-GPIO-Adapter. Der USB-TO-GPIO-Adapter ist NICHT im Lieferumfang des Evaluierungsmoduls UCD3138A64CEVM-660 enthalten und muss separat erworben werden. Der USB-TO-GPIO-Adapter dient als Kommunikationsschnittstellenadapter oder als Brücke zwischen einem Host-PC (IBM-kompatibel) und einem oder mehreren Slave-Bausteinen über ein Standard-USB-Kabel vom Typ A auf Mini-B. Der USB-TO-GPIO-Adapter ist weiter unten im Abschnitt „Verwandte Produkte“ aufgeführt.

Merkmale
  • PMBus-Anschluss des digitalen Controllers UCD3138A64PFC zur Verbindung mit USB-TO-GPIO-Adapter zur Kommunikation mit dem Host-PC
  • Enthält auf der Platine integrierten SPI und I2C-zugängliche EEPROMs für zusätzlichen Speicherplatz.
  • 40-poliger digitaler Signalanschluss zum Anschluss digitaler Signale an Stromwandler
  • 40-poliger analoger Signalanschluss zum Anschluss analoger Signale an Stromwandler
  • LED-Anzeige
  • Umfassende Prüfpunkte zur Vereinfachung von Bausteinevaluierung, Systemdesign und Schaltkreis sowie Firmware-Debugging
AC/DC-Controller
UCD3138128 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138128A — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138A64 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Tochterkarte

UCD3138A64CEVM-660 — UCD3138A64 Control Card Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCD3138A64CEVM-660 — UCD3138A64 Control Card Evaluation Module
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
Zertifikat UCD3138A64CEVM-660 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch Using the UCD3138A64CEVM-660 02.07.2014

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
UCD3138PSFBEVM-027 — UCD3138PSFBEVM-027 – Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videoreihe

Alle Videos anzeigen

Videos