UCD3138PSFBEVM-027

UCD3138PSFBEVM-027

Jetzt bestellen

Überblick

Dieses EVM, UCD3138PSFBEVM-027, unterstützt bei der Evaluierung des 64-poligen digitalen Steuerungs-IC UCD3138 in einer Offline-Stromwandleranwendung und bei der Entwicklung des Designs. Das EVM ist ein eigenständiger phasenverschobener Vollbrücken-DC/DC-Stromwandler. Das EVM wird zusammen mit seiner Steuerkarte, UCD3138CC64EVM-030, verwendet, auf welcher der UCD3138RGC platziert wird. Das UCD3138PSFBEVM-027 kann ohne zusätzlichen Aufwand hinsichtlich Hardware oder Firmware zusammen mit dem UCD3138CC64EVM-030 verwendet werden, um einen phasenverschobenen Vollbrücken-DC/DC-Wandler zu evaluieren. Diese EVM-Kombination ermöglicht die Verwendung einiger seiner Designparameter mit einem GUI-basierten Tool, dem Fusion Digital Power Designer von Texas Instruments. Es ist auch möglich, benutzerdefinierte Firmware mit der eigenen Definition und Entwicklung der Benutzenden zu laden. Drei EVMs sind enthalten, UCD3138PSFBEVM-027, UCD3138CC64EVM-030 und USB-TO-GPIO. Dieses Benutzerhandbuch enthält grundlegende Evaluierungsanweisungen vom Standpunkt des Systembetriebs in einem eigenständigen phasenverschobenen Vollbrücken-DC/DC-Stromwandler.

Merkmale
  • Digital gesteuerte phasenverschobene Vollbrücken-DC/DC-Stromwandlung
  • DC-Leitungseingang von 350 bis 400 Vdc
  • 12 Vdc geregelte Ausgangsspannung mit Ausgang von Nulllast bis Volllast
  • Volllastleistung 360W oder Volllaststrom 30A
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Konstante Sanftanlaufzeit
  • Schutz: Überspannung, Überstrom und Spannungsabfall
  • Prüfpunkte zur Unterstützung der Geräte- und Topologieevaluierung
AC/DC-Controller
UCD3138 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung mit 3 Rückkopplungs-Schleifen un UCD3138064 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung mit 64 kB Speicher UCD3138064A — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138128 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138128A — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138A — UCD3138A hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138A64 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung

 

MOSFETs
CSD18532KCS — 60 V, NexFET™-Leistungs-MOSFET mit einem Kanal, TO-220, 4,2 mOhm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCD3138PSFBEVM-027 — UCD3138PSFBEVM-027 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCD3138PSFBEVM-027 — UCD3138PSFBEVM-027 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Firmware

UCD3138FW-PSFB — Phase Shifted Full Bridge Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
AC/DC-Controller
UCD3138 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung mit 3 Rückkopplungs-Schleifen un UCD3138064 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung mit 64 kB Speicher UCD3138064A — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138128 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138128A — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138A — UCD3138A hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138A64 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
UCD3138PSFBEVM-027 — UCD3138PSFBEVM-027 – Evaluierungsmodul

UCD3138FW-PSFB — Phase Shifted Full Bridge Firmware

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 15.06.2016
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
AC/DC-Controller
UCD3138 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung mit 3 Rückkopplungs-Schleifen un UCD3138064 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung mit 64 kB Speicher UCD3138064A — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138128 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138128A — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138A — UCD3138A hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138A64 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
UCD3138PSFBEVM-027 — UCD3138PSFBEVM-027 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc614 or www.ti.com/lit/xx/sluc614/sluc614.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC614. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide Using the UCD3138PSFBEVM-027 08.08.2013
Zertifikat UCD3138PSFBEVM-027 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Firmware
UCD3138FW-PSFB — UCD3138 Phasenverschiebungs-Vollbrücken-Firmware

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videoreihe

Alle Videos anzeigen

Videos