UCD3138A64OEVM-662

UCD3138A64OEVM-662

Jetzt bestellen

Überblick

Das UCD3138A64OEVM-662 EVM bietet eine einfach zu bedienende Testplattform für die eigenständige Evaluierung des digitalen Controllers UCD3138A64, der für Anwendungen mit isolierter Stromversorgung optimiert ist. Das EVM ist mit einem 80-poligen Sockel und einem umfassenden Satz von Testpunkten ausgestattet, die es Hardware- und Firmware-Ingenieuren ermöglichen, Signale an den verschiedenen Pins des Bausteins individuell zu manipulieren und den Open-Loop-Betrieb zu untersuchen. Der EVM bietet auch die Flexibilität, einfache Regelkonfigurationen zu realisieren (z. B. die Verwendung von RC-Schaltungen zur Filterung von PWM-Ausgangssignalen und zur Regelung einer Gleichspannung im geschlossenen Regelkreis).

Für die Kommunikation mit dem Baustein stehen die Hardware-Ports PMBus und UART zur Verfügung. Der EVM akzeptiert einen DC-Eingang von bis zu 5 V und ein integrierter 3,3-V-LDO kann zum Vorspannen des Bausteins verwendet werden. Alternativ kann der Baustein mit Hilfe von Jumpern über die PMBus-Kommunikationspins vorgespannt werden.

HINWEIS: Zum Herunterladen der Firmware und zum Programmieren des UCD3138A64-Bausteins im UCD3138A64OEVM-662 benötigen Sie ein separates EVM von Texas Instruments, den USB-TO-GPIO-Adapter. Der USB-TO-GPIO-Adapter ist NICHT im Lieferumfang des UCD3138A64OEVM-662 enthalten und muss separat erworben werden. Der USB-TO-GPIO-Adapter dient als Kommunikationsschnittstellenadapter oder als Brücke zwischen einem Host-PC und dem UCD3138A64 über ein Standard-USB-Kabel vom Typ A auf Mini-B. Der USB-TO-GPIO-Adapter ist weiter unten im Abschnitt „Verwandte Produkte“ aufgeführt.

Merkmale
  • Testpunkte für einfachen Zugang zu allen Pins des 80-poligen digitalen Controllers UCD3138A64
  • Buchse für einfachen Ausbau/Austausch des Bausteins
  • Alle GPIO- und ADC12-Pins zugänglich (mit integrierten RC-Filtern an jedem Pin)
  • Möglichkeit der Anpassung des EVM an unterschiedliche Evaluierungsziele durch Jumper
  • Hardware-Terminals: PMBus, UART und Logikanalysator
  • Enthält auf der Platine integrierten SPI und I2C-zugängliche EEPROMs für zusätzlichen Speicherplatz.
  • Externer 5,0-V-Versorgungseingang mit integriertem 3,3-V-LDO zur Vorspannung des Bausteins (optionale Bausteinvorspannung über PMBus-Ports)
AC/DC-Controller
UCD3138128 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138128A — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138A64 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCD3138A64OEVM-662 — UCD3138 evaluation module for 80-pin open-loop digital power controller

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCD3138A64OEVM-662 — UCD3138 evaluation module for 80-pin open-loop digital power controller
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
Zertifikat UCD3138A64OEVM-662 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch Using the UCD3138A64 Digital Controller 05.12.2014

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Tochterkarte
UCD3138A64CEVM-660 — UCD3138A64 Control Card – Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videoreihe

Alle Videos anzeigen

Videos