UCD3138ALLCEVM150

UCD3138ALLCEVM150

Jetzt bestellen

Überblick

Das UCD3138ALLCEVM150 ist eine Evaluierungsmodulplatine (EVM), die als LLC-resonanter Halbbrücken-DC/DC-Wandler funktioniert und digital von der Steuerkarte UCD3138ACCEVM149 gesteuert wird. Dieses EVM wird verwendet, um die digitale Leistungssteuerung mit UCD3138A in LLC-resonanten Halbbrücken-DC/DC-Wandlungsanwendungen zu evaluieren. Das EVM akzeptiert DC-Leitungseingang von 350 Vdc bis 400 Vdc, Nennausgangsspannung von 12 Vdc und Ausgangsvolllastleistung von 340 W mit einem Spitzenwirkungsgrad von über 94 %, der vom sekundärseitigen Synchrongleichrichterbetrieb profitiert. Das EVM verfügt über verschiedene Schutzfunktionen, wie Eingangsleitungsunterspannung, Ausgangsüberspannungs- und Überstrombegrenzung, Softstart und Reduzierung der Verlustleistung bei geringer Last. Das EVM kann als Plattform verwendet werden, um die Firmware der Benutzenden hochzuladen und konkrete Anforderungen anzupassen. Das EVM wird mit der Steuerkarte UCD3138ACCEVM149 geliefert, die mit der von Texas Instruments entwickelten LLC-resonanten Halbbrücken-DC/DC-Wandler-Firmware vorprogrammiert ist.

Merkmale
  • Digital gesteuerter LLC-resonanter Halbbrücken-DC/DC-Stromwandlung des DC-Leitungseingangs von 350 bis 400 Vdc
  • 12 Vdc geregelte Ausgangsspannung mit Ausgang von Nulllast bis Volllast
  • Volllastleistung 340W oder Volllaststrom 29A
  • Synchrone Gleichrichtung
  • Konstantstrom-/Konstantleistungssteuermodus
  • Zyklusweise Strombegrenzung mit Burst-Modus und Tastverhältnisabstimmschutz: Überspannung, Überstrom und Spannungsabfall
  • PMBUS-Kommunikationsprüfpunkte zur Ermöglichung der Baustein- und Topologieevaluierung
AC/DC-Controller
UCD3138 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung mit 3 Rückkopplungs-Schleifen un UCD3138064A — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138A — UCD3138A hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD7138 — Einkanaliger synchroner Gleichrichtertreiber mit Body-Diode-Leitungserfassung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCD3138ALLCEVM150 — UCD3138A LLC Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCD3138ALLCEVM150 — UCD3138A LLC Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Firmware

UCD3138FW_LLC — LLC Half bridge Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
AC/DC-Controller
UCD3138 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung mit 3 Rückkopplungs-Schleifen un UCD3138064 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung mit 64 kB Speicher UCD3138064A — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138128 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138128A — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138A — UCD3138A hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138A64 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
UCD3138ALLCEVM150 — UCD3138A LLC-Evaluierungsmodul

UCD3138FW_LLC — LLC Half bridge Firmware

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 10.02.2016
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
AC/DC-Controller
UCD3138 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung mit 3 Rückkopplungs-Schleifen un UCD3138064 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung mit 64 kB Speicher UCD3138064A — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138128 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138128A — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138A — UCD3138A hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138A64 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
UCD3138ALLCEVM150 — UCD3138A LLC-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc602 or www.ti.com/lit/xx/sluc602/sluc602.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC602. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide Using the UCD3138ALLCEVM150 (Rev. A) 14.01.2016
Zertifikat UCD3138ALLCEVM150 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Firmware
UCD3138AFW-LLCWSRDTO — UCD3138A LLC Halbbrücken-Firmware

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videoreihe

Alle Videos anzeigen

Videos