UCD3138FW-FBLLC

UCD3138FW-FBLLC

Downloads

Überblick

UCD3138 Phase Shift  LLC quickly gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on a resonant LLC topology by providing firmware with ZVS operation and mode switching capability to achieve high efficiency across wider operating conditions.

The resonant LLC topology reduces switching losses and EMI while offering great efficiency through a full-bridge converter with zero-voltage switching on the primary side of the converter. It scales to high power output levels and can operate well with a wide range of input voltages.

Merkmale

This firmware comes with native support for following features:

  • Dynamic mode switching between frequency to phase
  • Cycle by cycle current limit with duty cycle matching
  • Short-circuit constant current operation
  • Overcurrent/overload protection
  • Current sharing
  • Accurate and adaptable primary-to-secondary timing control
  • Fully flexible dead time control between all MOSFETs control signals
  • Hysteretic burst mode (based on voltage mode control) for light load efficiency
  • Constant current, constant power control under overload
  • Optimized loop coefficients for different operating regions
  • PMBus 1.2 with 400 KHz for telemetry operations

What’s Included:

  • Application examples
  • EVM and firmware collaterals


 

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Firmware

UCD3138FW-FBLLC — Full Bridge / Phase Shift LLC Firmware for UCD3138 in TIDA-00381

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
AC/DC-Controller
UCD3138 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung mit 3 Rückkopplungs-Schleifen un UCD3138064 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung mit 64 kB Speicher UCD3138064A — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138128 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138128A — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138A — UCD3138A hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung UCD3138A64 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digitale Stromversorgungsoftware
IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE - AI-enabled development environment

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videoreihe

Alle Videos anzeigen

Videos