UCD90320EVM-783

UCD90320EVM-783

Jetzt bestellen

Überblick

UCD90320EVM-783 ist für die Evaluierung des UCD90320 ausgelegt, eines Stromversorgungssequenzers und Systemmanagers für einen PMBus (Power-Management-Bus) mit 32 Schienen. Der Zugriff auf alle E/A-Pins erfolgt über Steckerleisten zur Integration in komplexe Systeme mit Jumperdrähten. UCD90320EVM bietet einen PMBus-Kommunikationsanschluss zur Überwachung, Steuerung und Konfiguration des Bausteins UCD90320 mit einem USB-Schnittstellenadapter-EVM (HPA172) und unserer Entwicklersoftware Fusion Digital Power™.

Merkmale
  • Gespeist über eine einzige 5-V-Stromversorgung
  • Status-LEDs an allen digitalen E/A-Pins
  • 16 Pull-up- und 16 Pull-down-Pins zum Konfigurieren von GPI-Eingängen oder Open-Drain-GPO-Ausgängen
  • 84 LEDs zur Überwachung der Ein- und Ausgänge von GPIO, Logic GPO, EN, DMON und MAR
  • E/A-Zugang mit Steckerleisten
  • Auf der Platine integrierte TPS54678- und TPS7A84-LDO-Leistungsstufen für Margining-Tests
  • Wird von Fusion Digital Power Designer 7.0.27 oder höher unterstützt
Sequenzer
UCD90320 — Stromversorgungssequenzer und Systemmanager für PMBus mit 32 Schienen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCD90320EVM-783 — UCD90320 Stromversorgungssequenzer und Systemmanager – Evaluierungsmodul mit Margining

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCD90320EVM-783 — UCD90320 Stromversorgungssequenzer und Systemmanager – Evaluierungsmodul mit Margining

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger

SLUC619 — UCD90320EVM Default Configuration

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
UCD90320EVM-783 — UCD90320 Stromversorgungssequenzer und Systemmanager-Evaluierungsmodul mit Margining

SLUC619 — UCD90320EVM Default Configuration

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 01.11.2016
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
UCD90320EVM-783 — UCD90320 Stromversorgungssequenzer und Systemmanager-Evaluierungsmodul mit Margining

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc619 or www.ti.com/lit/xx/sluc619/sluc619.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC619. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide UCD90320EVM-783 32-Rail Sequencer Development Board 28.07.2016
Zertifikat UCD90320EVM-783 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digitale Stromversorgungsoftware

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos