UCD90320UEVM

UCD90320UEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das UCD90320UEVM ist für die Evaluierung des UCD90320U ausgelegt, eines Stromversorgungssequenzers und Systemmanagers für einen PMBus (Power Management Bus) mit 32 Schienen Der Zugriff auf alle E/A-Pins erfolgt über Steckerleisten zur Integration in komplexe Systeme mit Jumperdrähten. Das UCD90320UEVM bietet einen PMBus-Kommunikationsanschluss zur Überwachung, Steuerung und Konfiguration des UCD90320-Bausteins mit einem USB-Schnittstellenadapter-EVM (HPA172) und unserer Entwicklersoftware Fusion Digital Power™.

Merkmale
  • Gespeist über eine einzige 5-V-Stromversorgung
  • Status-LEDs an allen digitalen E/A-Pins
  • 16 Pull-up- und 16 Pull-down-Pins zum Konfigurieren von GPI-Eingängen oder Open-Drain-GPO-Ausgängen
  • 84 LEDs zur Überwachung der Ein- und Ausgänge von GPIO, Logic GPO, EN, DMON und MAR
  • E/A-Zugang mit Steckerleisten
  • Auf der Platine integrierte TPS54678- und TPS7A84-LDO-Leistungsstufen für Margining-Tests
  • Wird von Fusion Digital Power Designer 7.0.27 oder höher unterstützt
Sequenzer
UCD90320U — PMBus-Stromversorgungssequenzer und Systemmanager für 32 Schienen mit SEU-Erkennung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCD90320UEVM-032 — UCD90320U Power Sequencer and System Manager Evaluation Module with Margining

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCD90320UEVM-032 — UCD90320U Power Sequencer and System Manager Evaluation Module with Margining
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
* EVM User's guide UCD90320UEVM-032 32-Rail Sequencer Development Board PDF | HTML 15.05.2018
Zertifikat UCD90320UEVM-032 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos