ULC-HPB-DEMO

Überblick

Die ULC-HPB-DEMO wurde in Zusammenarbeit zwischen Texas Instruments und HPB Optoelectronics als All-in-One-Evaluierungssystem zur Ultraschalobjektivreinigung (Ultrasonic Lens Cleaning, ULC) entwickelt. Die Konstruktion des Demonstrationskits wird von HPB Optoelectronics durchgeführt. Diese Demo, auch als Executive Demo bezeichnet, ist so einfach, dass sie ohne spezielle Software- oder zusätzliche Hardwarekenntnisse sofort ausgeführt werden kann. Die integrierte 2-MP-Kamera verwendet den Standard USB Video Class (UVC), um ein Plug-and-Play-Erlebnis zu bieten. Das mitgelieferte Tastenmodul mit LED-Statusanzeige bietet eine einfache Möglichkeit zur Evaluierung von Wasserreinigung, Enteisung und automatischer Erfassung. Das System verwendet standardmäßige USB-A- und USB-C-Anschlüsse, die für verschiedene Testumgebungen erweitert werden können.

Merkmale
  • Komplettes ULC-Demosystem mit gesamtem erforderlichem Zubehör
  • Integrierte USB-Kamera
  • Einfacher Plug-and-Play-Betrieb
  • Praktische Aufbewahrungsbox

  • 2-MP-Kameramodul mit einem 115°-Sichtfeld und einer 14-mm-Blende
  • Integriertes Instant Clear View System (ICVS)
  • Steuerbox mit vier Tasten
  • 12-V-Stromversorgung
  • Micro-USB-zu-USB-A-Kabel
  • USB-C-Kabel
  • Hohlsteckeradapter
  • Mini-Sprühflasche
  • Schnellstart-Anleitung

Ultraschallreinigungs-ICs
DRV2901 — Ein-Kanal-Piezo-Transducer-Treiber mit PWM-Eingang für Ultraschallreinigung mit großem Versorgung DRV2911-Q1 — Einkanaliger piezoelektrischer Messwandlertreiber mit PWM-Eingang für die Ultraschallreinigung, für ULC1001 — Konfigurierbarer DSP zur Ultraschalllinsenreinigung mit Strom- und Spannungsmessung sowie PWM-Ausgan ULC1001-Q1 — Konfigurierbarer DSP für die Automobilindustrie zur Ultraschalllinsenreinigung mit Strom- und Spannu
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von H.P.B. Optoelectronics Co., LTD.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ULC-HPB-DEMO — 2-MP camera with integrated ultrasonic lens cleaning and mini spray bottle

Unterstützte Produkte und Hardware

ULC-HPB-DEMO — 2-MP camera with integrated ultrasonic lens cleaning and mini spray bottle
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
Benutzerhandbuch ULC-HPB-DEMO Quick Start Guide (Rev. A) PDF | HTML 13.12.2023
Zertifikat ULC-HPB-DEMO EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 27.06.2023

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an H.P.B. Optoelectronics Co., LTD..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.