ULTICHIP-3P-UC1046
Ultichip-Communication-Technology-Kleinzellen-Lösungen auf der Basis von UC1046 und AFE7769
ULTICHIP-3P-UC1046
Überblick
Ultichip Communication Technology Blade40 ist eine kostengünstige, hochleistungsfähige Pico-RU-Lösung auf Basis des digitalen Frontends (DFE) UC1046 von Ultichip und des Transceivers AFE7769 von TI, der 4G LTE, 5G NR oder 4G/5G-Dualmode unterstützt. Die Ausgangsleistung von Blade40 beträgt bis zu 250 mW pro Antenne. Andere Konfigurationen können angepasst werden, um Benutzeranforderungen zu erfüllen.
Blade40 unterstützt die vollen DFE-Funktionen von 4G/5G-RRU, einschließlich Vorcodierung, Crestfaktor-Reduktion (CFR), digitaler Vorverzerrungsverarbeitung (DPD), digitaler Aufwärtskonvertierung (DUC), Abwärtskonvertierung (DDC), konfigurierbarem Filterprozessor (Filter) usw.
Die Fronthaul-Schnittstelle Blade40 ist als eCPRI- und CPRI-Format konfigurierbar. Sowohl Option-7 gemäß O-RAN-Spezifikation als auch Option-8 basierend auf dem Splitmodus der Fronthaul-Funktionen OTIC-Spezifikation werden unterstützt. Alle LOW-PHY-Funktionen sind integriert, wie z. B. einen programmierbaren Prozessor mit schneller Fourier-Transformation (FFT/IFFT).
Merkmale
- Unterstützt HF-Frequenzbänder < 6 GHz
- Antennenträger: 4T4R
- Übertragene Leistung: 4 x 250 mW
- Referenzempfindlichkeit: – 97 dBm
- ACLR: < – 48 dBc (24 dBm, 100 MHz NR, 8,5 dB PAR-Signal)
- EVM: < 2 % (24 dBm, 100 MHz NR, 8,5 dB PAR-Signal)
- Unterstützt IEEE 1588v2 PTP, SyncE und GPS.
HF-Transceiver
Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung
BLADE40-S2600 — Referenzdesign für Ultichip Blade40 S2600 4T4R 5G NR
BLADE40-S2600 — Referenzdesign für Ultichip Blade40 S2600 4T4R 5G NR
BLADE40-S2618 — Referenzdesign für Ultichip Blade40 S2618 2T2R 5G NR und 2T2R 4G LTE
BLADE40-S2618 — Referenzdesign für Ultichip Blade40 S2618 2T2R 5G NR und 2T2R 4G LTE
BLADE40-S3500 — Referenzdesign für Ultichip Blade40 S3500 4T4R 5G NR
BLADE40-S3500 — Referenzdesign für Ultichip Blade40 S3500 4T4R 5G NR
Support und Schulungen
Videoreihe
Alle Videos anzeigenVideos
Haftungsausschluss
Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.