USB-C-PD-TKT-EVM

USB-C-PD-TKT-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das USB-C-PD-TKT-EVM ist ein Evaluierungsmodul für USB Typ-C PD mit den Standardkonfigurationen von TPS65987DDJ. Es ermöglicht dem Benutzer die Entwicklung verschiedener Leistungsprofile bis zu 60 W mit der Konfiguration 4 und bis zu 45 W mit der Konfiguration 2. Darüber hinaus verfügt es über einen USB-Typ-A-zu-Typ-C-Wandler, der für bis zu 1,5 A anzeigt und zwei Testplatinen Typ-C-Stecker auf Typ-C-Buchse und eine Typ-C-Buchse auf Typ-C-Buchse.

Merkmale
  • 60 W/45 W-Quelle
  • USB Type-C PD
USB-C-Controller
TPS25820 — USB Type-C®-Quellencontroller und 1,5A-Leistungsschalter mit VCONN

 

USB-C-Stromversorgungs-Controller
TPS65987DDJ — USB-C® Power Delivery Controller mit integrierten Leistungsschaltern für PC-Hosts und Thunderbolt-Ge
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

USB-C-PD-TKT-EVM — USB-C Power Delivery TKT-EVM USB Type-C® Power Delivery Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

USB-C-PD-TKT-EVM — USB-C Power Delivery TKT-EVM USB Type-C® Power Delivery Evaluierungsmodul
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
Zertifikat USB-C-PD-TKT-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 01.11.2019
Benutzerhandbuch USB Type-C PD TKT Evaluation Module 01.07.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos