USB-PD-CHG-EVM-01

USB-PD-CHG-EVM-01

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul USB-PD-CHG-EVM-01 (EVM) wird verwendet, um den BQ25798 und den TPS25751 Baustein zusammen zu evaluieren. Der BQ25798 ist ein integrierter Switchmode-Abwärts-/Aufwärts-Akkulademanagement-Baustein im HOTROD (QFN)-Gehäuse, der für 1 bis 4 serielle Li-Ion- und Li-Polymer-Akkus mit 3,6 bis 24 V Eingangsspannung geeignet ist. Der TPS25751 ist ein USB Type-C- und PD-Controller, der 20-V/5-A intern bereitstellen und absenken kann. Die serielle I2C-Schnittstelle ermöglicht es dem PD-Controller, das Batterieladegerät anzusteuern und gleichzeitig von einem Host angesteuert zu werden, was die Kombination zu einer wirklich flexiblen Lösung macht

Merkmale
  • Evaluieren Sie auf einfache Weise die Kombination aus einem hocheffizienten 5-A-Switchmode-Abwärts-/Aufwärtsladegerät und USB Type-C- und PD-Controller mit integrierten Schaltern.
  • Verwendung von Aardvark™-Connector zum Ändern der PD-Controller-Flash-Einstellungen, um die gewünschte Konfiguration des Benutzers zu erfüllen.
  • Verwendung von integrierten internen I2C Leitungen zwischen PD-Controller und Batterielader zur Programmierung des Batterieladers ohne Notwendigkeit eines anderen Flash-Speichers
  • Kleine Lösungsgröße zur Hervorhebung des kompakten Designs mit beiden ausgewählten integrierten Schaltkreisen.
Batterielader-ICs
BQ25798 — I²C-gesteuerter 5-A-Abwärts/Aufwärts-Solarbatterielader, 1–4 Zellen, Dualeingangsauswahl und MPPT

 

DC/DC-Wandler
TPS54531 — Abwärtswandler, 3,5 bis 28 V Eingangsspannung, 5 A, 570 kHz, mit Eco-Mode

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TLV755P — 500 mA Low-Dropout-Spannungsregler mit hohem PSRR und niedrigem IQ mit Aktivierung

 

USB-C-Stromversorgungs-Controller
TPS25750 — Hochintegrierter USB Type-C®- und USB Power Delivery-Controller mit vorkonfiguriertem GUI TPS25751 — USB-C® Power Delivery 3.2 Controller mit Feuchtigkeitserkennung und programmierbarer Stromzufuhr<
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

USB-PD-CHG-EVM-01 — Integrated USB Type-C® Power Delivery (PD) and charging reference design for 2-4 cell batteries EVM

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-050047 — Integriertes USB Type-C®, USB-Leistungsabgabe und Ladereferenzdesign für 2-4-Zellbatterien
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

USB-PD-CHG-EVM-01 — Integrated USB Type-C® Power Delivery (PD) and charging reference design for 2-4 cell batteries EVM

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-050047 — Integriertes USB Type-C®, USB-Leistungsabgabe und Ladereferenzdesign für 2-4-Zellbatterien
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

TPS25750-GUI — TPS25750 graphical user interface (GUI)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-050047 — Integriertes USB Type-C®, USB-Leistungsabgabe und Ladereferenzdesign für 2-4-Zellbatterien
Evaluierungsplatine
TPS25750EVM — Hochintegriertes Evaluierungsmodul für USB Type-C®- und USB Power Delivery-Controller TPS25750 USB-PD-CHG-EVM-01 — EVM für integriertes USB Typ-C® Power Delivery (PD)- und Ladereferenzdesign für 2-4-Zellbatterien

TPS25750-GUI — TPS25750 graphical user interface (GUI)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 14.07.2026
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-050047 — Integriertes USB Type-C®, USB-Leistungsabgabe und Ladereferenzdesign für 2-4-Zellbatterien
Evaluierungsplatine
TPS25750EVM — Hochintegriertes Evaluierungsmodul für USB Type-C®- und USB Power Delivery-Controller TPS25750 USB-PD-CHG-EVM-01 — EVM für integriertes USB Typ-C® Power Delivery (PD)- und Ladereferenzdesign für 2-4-Zellbatterien
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Designleitfaden Integrated USB Type-C®, USB Power Delivery and Charging Reference Design for 2–4 Cell Batteries (Rev. C) PDF | HTML 13.06.2025
Zertifikat USB-PD-CHG-EVM-01 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 06.01.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos