USB-TO-GPIO2

USB-TO-GPIO2

Jetzt bestellen

Überblick

Dieses EVM dient als Schnittstellenadapter bzw. Brücke zwischen einem Host-PC und einem oder mehreren Ziel-Geräten über ein standardmäßiges USB-Typ-A-/Mini-B-Kabel. Die Kommunikation zwischen dem USB-Schnittstellenadapter und dem Host-PC erfolgt über USB. Die Kommunikation zwischen dem USB-Schnittstellenadapter und dem(n) Ziel-Gerät(en) erfolgt über einen inter-integrierten Schaltkreis (I2C), GPIOs (universelle Ein- und Ausgänge) oder beides. Die Brücke wandelt Kommunikationstransaktionen zwischen USB und I²C/GPIO um.

Merkmale
  • Unterstützt I²C, SMBus oder PMBus sowie GPIO im Primärmodus
  • Wählt verschiedene Taktraten (100 kHz, 400 kHz oder 1 MHz) für die I²C-, PMBus™- oder SMBus™-Kommunikation
  • Konfiguriert verschiedene Pullup-Widerstände für Takt-, Daten- und Alarmsignale (einschließlich Open-Drain)
  • Unterstützt flexible I²C-Lese- oder Schreibvorgänge 
DC/DC-Wandler
TPS544B27W — Eingangsspannung 4 V bis 18 V, 20 A, PMBus and synchroner SVID Abwärtswandler TPS544B28 — Synchroner PMBus®-Abwärtswandler, 4 bis 16 V Eingangsspannung, 20 A TPS544C27 — Eingangsspannung 4 V bis 18 V, 35 A, PMBus and synchroner SVID Abwärtswandler TPS544E27 — Eingangsspannung 4 V bis 18 V, 40 A, PMBus and synchroner SVID Abwärtswandler TPS546A24A — Stapelbarer synchroner Abwärtswandler der SWIFT™-Reihe, 2,95 bis 18 V, 10 A, mit Pin-Strapping und P TPS546B24A — Stapelbarer synchroner Abwärtswandler der SWIFT™-Reihe, 2,95 bis 18 V, 20 A, mit Pin-Strapping und P TPS546B25 — Stapelbarer synchroner PMBus-Abwärtswandler, 4 V bis 18 V Eingangsspannung, 25 A TPS546B26 — Synchroner PMBus-Abwärtswandler, 4 bis 16 V Eingangsspannung, 25 A TPS546C25 — Stapelbarer synchroner PMBus-Abwärtswandler, 4 V- bis 18 V-Eingangsspannung, 35 A TPS546D24A — Stapelbarer synchroner Abwärtswandler der SWIFT™-Reihe, 2,95 bis 16 V, 40 A, mit Pin-Strapping und P TPS546E25 — Stapelbarer synchroner PMBus-Abwärtswandler, 4 bis 18 V Eingangsspannung, 50 A

 

Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM8D6C24 — PMBus®-Stromversorgungsmodul mit 2,95 V bis 16 V Eingang und zweifachem 35 A-Ausgang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

USB-TO-GPIO2 — USB interface adapter evaluation module version2

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

USB-TO-GPIO2 — USB interface adapter evaluation module version2
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
* EVM User's guide USB Interface Adapter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 24.08.2022
Zertifikat USB-TO-GPIO2 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 08.04.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos