USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL

USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL

Downloads

Überblick

Das USBCPD-TOOL ZUR ANWENDUNGSANPASSUNG ermöglicht die anwendungsspezifische Gerätekonfiguration und Programmierung bestimmter USB Power Delivery-Controller. Die GUI ist sowohl mit den entsprechenden Hardware-Evaluierungsmodulen (EVMs) als auch mit benutzerdefinierten Hardware-Designs unter Verwendung der generierten Anwendungskonfigurations-Ausgabedateien kompatibel.

Merkmale
  • Generierung von benutzerdefinierten Anwendungskonfigurationseinstellungen in einem Binärdateiformat
  • Laden von Konfigurationseinstellungen in das Onboard-EEPROM eines EVMs
  • Laden von Konfigurationseinstellungen auf ein EVM (oder benutzerdefinierte Hardware) zusammen mit Sicherheitsschlüsseln über USB
  • Speichern von Konfigurationseinstellungen im JSON-Format zur späteren Verwendung  
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL — Tool zur Anwendungsanpassung für USB-C®-PD-Controller von TI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
USB-C-Stromversorgungs-Controller
TPS25750 — Hochintegrierter USB Type-C®- und USB Power Delivery-Controller mit vorkonfiguriertem GUI TPS25751 — USB-C® Power Delivery 3.2 Controller mit Feuchtigkeitserkennung und programmierbarer Stromzufuhr< TPS26750 — Controller USB Type-C® / USB Power Delivery (PD) 3.2, unterstützt erweiterten Leistungsbereich 240 W
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS25750EVM — Hochintegriertes Evaluierungsmodul für USB Type-C®- und USB Power Delivery-Controller TPS25750 TPS25751EVM — TPS25751 – Evaluierungsmodul TPS26750EVM — TPS26750 – Evaluierungsmodul

USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL — Tool zur Anwendungsanpassung für USB-C®-PD-Controller von TI

close
Aktuelle Version
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 04.10.2024
Produkte
USB-C-Stromversorgungs-Controller
TPS25750 — Hochintegrierter USB Type-C®- und USB Power Delivery-Controller mit vorkonfiguriertem GUI TPS25751 — USB-C® Power Delivery 3.2 Controller mit Feuchtigkeitserkennung und programmierbarer Stromzufuhr< TPS26750 — Controller USB Type-C® / USB Power Delivery (PD) 3.2, unterstützt erweiterten Leistungsbereich 240 W
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS25750EVM — Hochintegriertes Evaluierungsmodul für USB Type-C®- und USB Power Delivery-Controller TPS25750 TPS25751EVM — TPS25751 – Evaluierungsmodul TPS26750EVM — TPS26750 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

initial release for the USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos