VAR-3P-SOM-AM62

VAR-3P-SOM-AM62

Von: Variscite
Jetzt bestellen

Überblick

Das VAR-SOM-AM62 ist ein System on Module (SOM)/Computer on Module (COM), das eine Hochleistungs-CPU, einen reduzierten Stromverbrauch und Grafikfunktionen kombiniert. Das SOM ist eine Lösung für industrielle Embedded-Produkte und stromsparende Edge-Bausteine und wird von dem 1,4-GHz-Quad-Cortex™-A53 TI AM625x mit 400-MHz-Cortex-M4F und 333-MHz-PRU-Echtzeit-Coprozessoren betrieben.

Die Konnektivitätsoptionen dieser hochintegrierten Plattform umfassen zertifiziertes Single- oder Dual-Band-WiFi, BT/BLE5.2, 3x CAN-Bus, Dual-GB-Ethernet, Audio, Kameraeingang und Dual-USB. Die Plattform unterstützt industrielle Betriebstemperaturen von –40 °C bis 85 °C, eine integrierte GPU-Grafikbeschleunigungs-Engine und eine duale LVDS-Display-Schnittstelle.

Das VAR-SOM-AM62 ist mit der VAR-SOM pin2pin-Familie kompatibel, die maximale Skalierbarkeit und modernste Funktionen bietet.

Merkmale
  • 67,8-mm- × 33-mm-SO-DIMM-Modul
  • 2x USB 2.0, 2x-GB-Ethernet
  • 802.11 ac/a/b/g/n + BT 5.2/Bluetooth® mit geringem Energieverbrauch
  • 512-MB bis 4-GB-DDR4, 8-GB- bis 128-GB-eMMC-Speicher
  • VAR-SOM pin2pin-Familie
  • Linux Yocto, Debian OS, Boot2Qt, Android, FreeRTOS
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM625 — SoC für Mensch-Maschine-Interaktion mit Arm® Cortex®-A53-basierter Edge-KI und Full-HD-Dual-Display
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Variscite

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

VAR-DVK-AM62 — This product serves as a complete development platform for both evaluation and application development, which includes the SOM, carrier board and display

Unterstützte Produkte und Hardware

VAR-DVK-AM62 — This product serves as a complete development platform for both evaluation and application development, which includes the SOM, carrier board and display

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

VAR-SOM-AM62 — System on module (SoM) / computer on module (CoM) with low power consumption based on AM625 1.4-GHz quad Cortex™-A53 processor with GPU

Unterstützte Produkte und Hardware

VAR-SOM-AM62 — System on module (SoM) / computer on module (CoM) with low power consumption based on AM625 1.4-GHz quad Cortex™-A53 processor with GPU

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

VAR-STK-AM62 — This product serves as a complete development platform for both evaluation and application development, which includes the VAR-SOM-AM6 and carrier board

Unterstützte Produkte und Hardware

VAR-STK-AM62 — This product serves as a complete development platform for both evaluation and application development, which includes the VAR-SOM-AM6 and carrier board

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM62X — Software Development Kit für AM62-Prozessoren

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Variscite.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.