VCA5807EVM

VCA5807EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The VCA5807 is an integrated Voltage Controlled Amplifier(VCA) solution specifically designed for ultrasound systems in which high performance and small size are required. The VCA5807 integrates a complete time-gain-control(TGC) imaging path and a continuous wave Doppler(CWD) path. It also enables users to select one of various power/noise combinations to optimize system performance. Therefore, the VCA5807 is a suitable ultrasound analog front end solution not only for high-end systems, but also for portable systems.

Merkmale
  • 8-Channel Complete Voltage Controlled Amp
  • Programmable Gain Low-Noise Amplifier
  • 40dB Low Noise Voltage Controlled Attenuator
  • 24/30dB Programmable Gain Amplifier
  • 3rd Order Linear Phase Low-Pass Filter
Verstärker mit programmierbarer Verstärkung (PGA) und mit variabler Verstärkung (VGA)
VCA5807 — Vollständig integrierter 8-kanaliger spannungsgesteuerter Verstärker mit passivem CW-Mischer
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

VCA5807EVM — VCA5807 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

VCA5807EVM — VCA5807 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SLOC282 — VCA5807EVM GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Verstärker mit programmierbarer Verstärkung (PGA) und mit variabler Verstärkung (VGA)
VCA5807 — Vollständig integrierter 8-kanaliger spannungsgesteuerter Verstärker mit passivem CW-Mischer
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
VCA5807EVM — VCA5807-Evaluierungsmodul

SLOC282 — VCA5807EVM GUI

close
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 24.06.2013
Produkte
Verstärker mit programmierbarer Verstärkung (PGA) und mit variabler Verstärkung (VGA)
VCA5807 — Vollständig integrierter 8-kanaliger spannungsgesteuerter Verstärker mit passivem CW-Mischer
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
VCA5807EVM — VCA5807-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc282 or www.ti.com/lit/xx/sloc282a/sloc282a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC282. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide VCA5807 Development Guide 18.10.2012
Zertifikat VCA5807EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos