VENTROPIC-3P-NF-RADAR

VENTROPIC-NF-Radarmodul für MMWAVE-RADARSENSOR

Überblick

VENTROPIC-RPI is a radar development module that integrates Bluetooth and Wi-Fi communication functions, simplifying the development and market entry process for customer products. The built-in firmware supports various algorithms for smart home, elderly care, medical health, and other scenarios simultaneously, enabling customers to focus on application development. Additionally, it is compatible with ecosystems such as Apple Home, Tuya, Xiaomi, among others. Furthermore, the module can be equipped with development firmware, providing data collection capabilities for AI algorithm development. Together with Ventropic's radar AI platform, various AI algorithms can be rapidly developed and validated.

Merkmale
  • MCU:2+3Core
  • Coprocessor:HWA+DSP
  • Memory:512Kb+8Mb
  • Flash memory:8Mb
mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie
AWRL1432 Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit einem Chip, 76 bis 81 GHz, für die Automobilindustrie AWRL6432 Energieeffizienter ein-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz, für die Automobilindustrie

 

mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
IWR6843 Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz bis 64 GHz und integrierten Verarbeitungsmöglichkeit IWRL1432 Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit einem Chip, 76 bis 81 GHz, für die Industrie IWRL6432 Energieeffizienter industrieller Einchip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

VENTROPIC-RPI — Ventropic Technologies VENTROPIC_RPI-Near-Field-mmRadarmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

VENTROPIC-RPI Ventropic Technologies VENTROPIC_RPI-Near-Field-mmRadarmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch AWRL6432, IWRL6432, AWRL1432, IWRL1432 Technical Reference Manual (Rev. C) PDF | HTML 22.05.2025

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CCSTUDIO Integrierte Entwicklungsumgebung (Integrated Development Environment, IDE) CCStudio™
Software-Entwicklungskit (SDK)
MMWAVE-L-SDK Software für xWRL1432, xWRL6432, xWRL6844 und xWRL6843 MMWAVE-SDK mmWave-Software Development Kit (SDK) für xWR1443, xWR1642, xWR1843, xWR6443 und xWR6843

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Ventropic Technologies Co., Ltd..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.