VER-3P-DKPOC

VER-3P-DKPOC

Von: VERMON
Jetzt bestellen

Überblick

Vermon's DKPOC platform designed with TI's TX7332 and AFE5832LP redefines ultrasound system design for research labs, medical device manufacturers, and startups. It streamlines the development of ultrasound-integrated devices by pairing a handheld probe with an open software environment, dramatically reducing time-to-market by accelerating feasibility studies, proof-of-concept work, and prototyping.

Through the miniaturization of ultrasound chip technology, the DKPOC platform combines portability, energy efficiency, and seamless integration into existing systems, allowing engineers and researchers to develop solutions to specific clinical and research needs. This modular, customizable hardware and software system supports a wide range of ultrasound applications, from robot-assisted image guided procedures to innovative ultrasound applications or biomarker assessment, all with seamless integration into innovative medical devices.

Merkmale
  • PULSARUS Windows-based C++ ultrasound software platform (Windows 10/11 GUI) with API/SDK for integration and control
  • Programmable sequences (B-mode, M-mode, Pulse Echo) with advanced imaging (harmonic, B-steer, spatial compounding) and flexible scanning formats (linear, sector, virtual apex; 1D transducers, tunable line density)
  • Full data access: beamformed and raw channel RF, with import/export support (.raw, .bin, .csv, .mat, .binstream, .cineloop, .png)
  • MATLAB® tool suite (Pulsarus MEX, viewers) and source code access for custom processing, automation, and low-level system control
Ultraschall-AFEs
AFE5832LP — Energieeffizientes 32-kanaliges Ultraschall-AFE, 18,5 mW/Kanal Stromverbrauch, LVDS-Schnittstelle un TX7332 — 32-kanaliger Übertrager, 3 Phasen, mit integriertem Übertragungs-Beamformer
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

OEM USB Probe - 2.75MHz - 64 elts — OEM-USB-Tastkopf – 2,75 MHz – 64 elts

Unterstützte Produkte und Hardware

OEM USB Probe - 2.75MHz - 64 elts — OEM-USB-Tastkopf – 2,75 MHz – 64 elts

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Entwicklungskit

OEM USB Probe - 3.5MHz - 128 elts — OEM USB Probe - 3.5MHz - 128 elts

Unterstützte Produkte und Hardware

OEM USB Probe - 3.5MHz - 128 elts — OEM USB Probe - 3.5MHz - 128 elts

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Entwicklungskit

OEM USB Probe - 6.0MHz - 128 elts — OEM USB Probe - 6.0MHz - 128 elts

Unterstützte Produkte und Hardware

OEM USB Probe - 6.0MHz - 128 elts — OEM USB Probe - 6.0MHz - 128 elts

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an VERMON.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.