VIALUX-3P-DLP-070

VIALUX DLS-Direktverbindungssensor für DLP7000

VIALUX-3P-DLP-070

Von: ViALUX
Jetzt bestellen

Überblick

ViALUX's Direct Link Sensor bietet eine integrierte Optik und Elektronik-Design für DLP7000. Das DLS-Modul ist auf 3D Anwendungsfälle für maschinelles Sehen abgestimmt, die eine Verbindung von Hochleistungs-DLP-Projektion mit präzise synchronisierter Bildaufnahme erfordern. Das DLS-Konzept macht mehrere separate Bausteine für Musterprojektor und Kamera überflüssig. DLS integriert sowohl DLP-Chip als auch Bildsensor in einer einzigen Elektronik. Der Benutzer definiert eine Projektionssequenz und erhält die entsprechende Bildsequenz beim Zurückgeben.

Die DLS-API ermöglicht Mustersequenzen, die sich in der Bittiefe, der Anzahl der Bilder und der Bildrate unterscheiden können. Ein zusätzliches Softwarepaket (zSn.dll) ist für schnelle und hochpräzise 3D-Koordinatenmessanwendungen verfügbar. Diese leistungsstarke 3D Messsoftware wurde für den VIALUX zSnapper® 3D Scanner entwickelt und ist jetzt auf DLS-Modulebene verfügbar. Es liefert kalibrierte (x, y, z) Koordinaten direkt und automatisch für den Einsatz mit 3D Machine Vision.

Merkmale
  • Leistungsstarke LED-Lichtquellen für die Projektion von blauem (460 nm), NIR (730 nm, 850 nm) und weißem Licht
  • Ein oder zwei CMOS-Bildsensoren mit 1920 x 1200 Pixeln
  • Bildraten von 166 fps volle Auflösung bis 5150 fps für ROI
  • Ein einzelner USB-3.2 Gen 1x1 (Typ-A) Anschluss an den PC
  • Synchronisierung mehrerer DLS-Module
DLP-Controller & -Treiber
DLPC410 DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP650LNIR, DLP7000, und DLP9500

 

DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)
DLP7000 Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), XGA, 0,7 Zoll
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von ViALUX

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Optisches Modul

VIALUX-DLS-1-MODULE — DLS-1 module

Unterstützte Produkte und Hardware

VIALUX-DLS-1-MODULE DLS-1 module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Optisches Modul

VIALUX-DLS-2-MODULE — DLS-2 module

Unterstützte Produkte und Hardware

VIALUX-DLS-2-MODULE DLS-2 module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Optisches Modul

VIALUX-ZSNAPPER-MODULE — zSnapper® module

Unterstützte Produkte und Hardware

VIALUX-ZSNAPPER-MODULE zSnapper® module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Optisches Modul

VIALUX-ZSNAPPER-STEREO-MODULE — zSnapper® stereo module

Unterstützte Produkte und Hardware

VIALUX-ZSNAPPER-STEREO-MODULE zSnapper® stereo module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an ViALUX.
Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.