VIALUX-3P-STAR-065

VIALUX-3P-STAR-065

Von: ViALUX
Jetzt bestellen

Überblick

ViALUX’s STAR-065 CORE provides compact optics with options designed for DLP6500FYE or DLP6500FLQ (0.65” 1080p DMDs). It is available as an accessory or an evaluation module with a monochrome high-power LED light source for use with DLP® LightCrafter™ 6500 EVM.

Refer to the ordering links below for a full list of product options.

Merkmale
  • Compatible with DLP® LightCrafter™ 6500 EVM
  • LED light engines available with LED driver support up to 24 A
  • Throw ratio: 1.8 to 2.1
  • Working distance: 0.4 m to 10.0 m
  • Offset: 125%
DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)
DLP6500FLQ — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 1080p, 0,65 Zoll, Typ A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von ViALUX

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Optisches Modul

STAR-065 — ViALUX STAR-065 Optical Module for DLP6500

Unterstützte Produkte und Hardware

STAR-065 — ViALUX STAR-065 Optical Module for DLP6500

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide DLP Software Development Kit (SDK) User's Guide 28.04.2016

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Firmware
DLPC900REF-SW — Firmware-/Software-Bundle für DLP® LightCrafter 6500 und 9000 DLPR900 — DLPC900 – Konfigurations- und Support-Firmware
Software-Entwicklungskit (SDK)
DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK — DLP® Erweiterte Lichtsteuerung-SDK für LightCrafter™-Serie-Controller

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an ViALUX.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.