VIALUX-3P-STAR-070
Überblick
Die Produktfamilie STAR-07 umfasst hochleistungsfähige DLP®-Musterprojektoren für verschiedene Wellenlängen. Jede Bausteinalternative verfügt über eine bewährte, kompakte Optik, eine Hochleistungs-LED-Lichtquelle, ein aktives Kühlsystem und eine Vielzahl verschiedener Gehäuse. Eine RGB-Option ist ebenfalls verfügbar – auf Anfrage mit einem separaten Treiber für jede LED. STAR-07 basiert auf den DLP-Formaten mit 0,7" und wurde für anspruchsvolle Anwendungen in Industrie und Forschung konzipiert. Das Gerät wird mit der ALP-Controller-Suite von ViALUX geliefert, einer vollständig konfigurierten Hochgeschwindigkeits-FPGA-Logik und -Firmware.
Merkmale
DLP®-Projektion in Industriequalität
STAR‑07 3.0 ist ein hochleistungsfähiger DLP-Projektor für ultraviolette und sichtbare Wellenlängen
- Es sind vier Produktoptionen auf der Basis von DLP7000UV und DLP7000 verfügbar
- Hochleistungs-LEDs in mehreren Farben für monochrome Anwendungen
- Eine RGB-Option ist ebenfalls verfügbar – auf Anfrage mit einem separaten Treiber für jede LED.
- Standard-Projektionsobjektiv mit Zoomfunktion
- Robuste Konstruktion mit aktivem Kühlsystem
- ALP-4 Anwendungsprogrammierschnittstelle, realisiert als dynamische Link-Bibliothek (DLL)
- USB 3.0-Geräteschnittstelle
DLP®-Projektion in Industriequalität
STAR‑07 2.0 ist ein hochleistungsfähiger DLP-Projektor für ultraviolette und sichtbare Wellenlängen
- Es sind vier Produktoptionen auf der Basis von DLP7000UV und DLP7000 verfügbar
- Hochleistungs-LEDs in mehreren Farben für monochrome Anwendungen
- Eine RGB-Option ist ebenfalls verfügbar – auf Anfrage mit einem separaten Treiber für jede LED.
- Standard-Projektionsobjektiv mit Zoomfunktion
- Robuste Konstruktion mit aktivem Kühlsystem
- ALP-4 Anwendungsprogrammierschnittstelle, realisiert als dynamische Link-Bibliothek (DLL)
- USB 2.0-Geräteschnittstelle
DLP®-Projektion in Industriequalität für Forschungszwecke
STAR-07 3,0-EVM ist ein hochleistungsfähiger DLP-Projektor für ultraviolette und sichtbare Wellenlängen
- Zwei Produktoptionen sind auf der Basis von DLP7000UV und DLP7000 verfügbar
- Hochleistungs-LEDs in mehreren Farben für monochrome Anwendungen
- Standard-Projektionsobjektiv mit Zoomfunktion
- Aktives Kühlsystem
- ALP-4 Anwendungsprogrammierschnittstelle, realisiert als dynamische Link-Bibliothek (DLL)
- USB 3.0-Geräteschnittstelle
DLP-Controller & -Treiber
DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)
Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung
STAR-07 — ViALUX STAR-070 Optical Module for 0.7 XGA DLP7000
STAR-07 — ViALUX STAR-070 Optical Module for 0.7 XGA DLP7000
Support und Schulungen
Videoreihe
Alle Videos anzeigenHaftungsausschluss
Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.