VIALUX-3P-SUPER-910

VIALUX-3P-SUPER-910

Von: ViALUX
Jetzt bestellen

Überblick

ViALUX’ SuperSpeed V-Module stellen komplette Subsysteme bereit, die eine Controllerplatine für DLPC910, einen digitalen Mikrospiegelbaustein (DLP6500FLQ oder DLP9000X) und die Software der ALP-4 Controller Suite umfassen. Die Module für industrielle Anwendungen unterstützen sofort eine leistungsstarke Steuerung auf Pixelebene. Diese DLP-Subsysteme wurden für neue Anwendungen entwickelt und verfügen über eine funktionsreiche Programmierschnittstelle, die neue Produkte mit kurzer Markteinführungszeit ermöglicht.

Die kompakte Bauweise der DMD-Platine ermöglicht einen reduzierten Platzbedarf bei der Montage durch die Kopplung der flexiblen Kabelverbindung an zwei Platinenkanten statt nur einer. Darüber hinaus ermöglicht die Verwendung einer starren Flex-Leiterplatte nun eine 90° Winkelführung der Flex-Verbindung.

Durch Drehen der Mikrospiegel-Scharnier-Achse des DMD 45&Grad; ist die Montage in Richtung der DMD-Optik einfacher und platzsparender, da die Lichtquelle komfortabel parallel zur DMD-Platine ausgerichtet werden kann. Das Design basiert auf einer starren Flex-Platine, die die Hauptplatine über eine feste Flex-Verbindung verbindet.

Eine vollständige Liste der Produktoptionen finden Sie unter den nachfolgenden Bestelllinks.

Merkmale
  • USB 3.0, verlustfreie Komprimierung, mit kurzer Latenzzeit
  • 64 oder 128 Gbit RAM zur Musterspeicherung auf der Platine
  • ALP-4-Controller-Suite: Einstellen von Bittiefe, Triggern, Bildrate, Musteranzeigezeit, Musterschleifen und LED-Parametern
  • V-6501: 10.309 Hz binäre Musterrate
  • V-9001: 12.987 Hz binäre Musterrate
  • V-9001C, V-9001T: 12.987 Hz binäre Musterrate
DLP-Controller & -Treiber
DLPC910 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP6500 und DLP9000

 

DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)
DLP6500FLQ — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 1080p, 0,65 Zoll, Typ A DLP9000X — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), WQXGA, 0,9 Zoll, Hochgeschwindigkeit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von ViALUX

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

SUPERSPEED-910 — ViALUX SuperSpeed V-Modules for DLPC910

Unterstützte Produkte und Hardware

SUPERSPEED-910 — ViALUX SuperSpeed V-Modules for DLPC910

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an ViALUX.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.