VISI-3P-LITHOGRAPHY

VISI-3P-LITHOGRAPHY

Von: VISITECH
Jetzt bestellen

Überblick

LUXBEAM LITHOGRAPHY SYTEMS (LLS) is a sub system for direct imaging lithography machines including fully automated in-line machines for 24/7 manufacturing. The system comes with a documented interface and on-site support for easy hardware and software integration. Several photo head options are available with the range from 2, 4 and 10 µm line/space for advanced packaging via, 20 µm line/space for PCB lithography, and 30-40 µm dam for solder mask.

Refer to the ordering links below for a full list of product options.

Merkmale
  • Windows 10 PRO
  • Photo heads for inner & outer layer PCB lithography
  • Photo heads for solder mask lithography
  • Photo heads for advanced packaging on PCB and wafer
  • Laser and LED light sources from 350 to 420 nm
  • SW kit for data preprocessing and print control
  • Real-time imaging correction according to fiducial coordinate
DLP-Controller & -Treiber
DLPA200 — Treiber für DLP® Digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLPC410 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP650LNIR, DLP7000, und DLP9500 DLPC910 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP6500 und DLP9000

 

DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)
DLP9000X — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), WQXGA, 0,9 Zoll, Hochgeschwindigkeit DLP9500 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 1080p, 0,95 Zoll

 

UV-DMDs (<420 nm)
DLP9500UV — Digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP®, 0,95 Zoll, 1080p
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von VISITECH

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Optisches Modul

VISITECH-LITHOGRAPHY — LUXBEAM Lithography System

Unterstützte Produkte und Hardware

VISITECH-LITHOGRAPHY — LUXBEAM Lithography System

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an VISITECH.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.