VISI-3P-LRS-WQ

VISI-3P-LRS-WQ

Von: VISITECH
Jetzt bestellen

Überblick

The LUXBEAM® Rapid System LRS-WQ is a DLP® technology based stereo lithography sub-system specifically designed for professional 3D printing and Additive Manufacturing systems. With the robust and reliable high resolution DLP9000 WQXGA chip, the LRS-WQ offers long lifetime and low maintenance costs. The system is configurable with numerous imaging lenses at different magnifications, providing anything from 1.9 micron pixel pitch up to 130 micron pixel pitch, corresponding to an A4 sized build area.

Merkmale
  • DLP9000 0.9” WQXGA (2560 x 1600)
  • Up to 7.5W depending on LED selection
  • High power static configuration
  • Luxbeam™ LB9000 Controller Board
  • Air cooling (fan)
  • Multiple projection lens options
DLP-Controller & -Treiber
DLPC900 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP6500, DLP670S, DLP500YX, und DLP9000

 

DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)
DLP9000 — Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WQXGA, 0,9 Zoll
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von VISITECH

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

VISITECH-ADDITIVE-MANUFACTURING-WQ — LUXBEAM® rapid system- LRS-WQ

Unterstützte Produkte und Hardware

VISITECH-ADDITIVE-MANUFACTURING-WQ — LUXBEAM® rapid system- LRS-WQ

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
DLPLCRC900DEVM — DLP ® LightCrafter™ Dual-DLPC900-Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an VISITECH.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.