VISI-3P-LUXBEAM4600

VISI-3P-LUXBEAM4600

Von: VISITECH
Jetzt bestellen

Überblick

The LUXBEAM 4600 serves high-speed industrial applications requiring high resolution, fast frame rates, and single pixel control. It includes a DMD board connected with a flex cable and VISITECH’s LUXWARE firmware for memory management, sequencing and I/O signaling. The board also has a ready-to-use web server capable of communicating with VISITECH’s advanced LED driver. Gigabit Ethernet interface provides fast data transfer from a host system. Firmware options such as image scrolling, motion control loop for autofocus, and heat management are available by contacting VISITECH.

Learn more about VISITECH at https://visitech.no.

Merkmale
  • Compact form factor (179 mm x76 mm)
  • Gigabit Ethernet interface
  • External optical synchronization
  • Customization available
DLP-Controller & -Treiber
DLPA200 Treiber für DLP® Digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLPC410 DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP650LNIR, DLP7000, und DLP9500

 

DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)
DLP9500 Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 1080p, 0,95 Zoll

 

UV-DMDs (<420 nm)
DLP9500UV Digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD) DLP®, 0,95 Zoll, 1080p
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Optisches Modul

LRS-HD-UV — LUXBEAM-Rapid-System – LRS-HD-UVHYVIS

Unterstützte Produkte und Hardware

LRS-HD-UV LUXBEAM-Rapid-System – LRS-HD-UVHYVIS

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an VISITECH.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.