WHIS-3P-OPENRTOS
Überblick
OPENRTOS® bietet eine kommerzielle Lizenz für FreeRTOS™, die beide FreeRTOS-
Kernel und, falls erforderlich, die zusätzlichen Softwarebibliotheken umfasst, die in Amazon FreeRTOS enthalten sind. Die On-Demand-Schulungsreihe zu den
Der FreeRTOS-Kernel ist ein äußerst erfolgreiches, kompaktes und effizientes Embedded-Betriebssystem
mit Echtzeitbetrieb. Unser einzigartiger Ansatz gewährleistet maximale Flexibilität für die professionelle Softwareentwicklung.
Amazon FreeRTOS wird jetzt unter einer MIT-Lizenz veröffentlicht und kann komplett kostenlos heruntergeladen werden. WHIS
bietet gleichzeitige Veröffentlichungen von Updates sowie Ports von FreeRTOS als OPENRTOS® und stellt so umfassenden kommerziellen
Support und Lizenzierungen bereit.
OPENRTOS® wird als Quellcode im Rahmen einer einfachen, unbefristeten Lizenz ohne Laufzeitgebühren oder
Lizenzgebühren zur Verfügung gestellt. Kunden erhalten eine umfassende Dokumentation und vollständigen Support nach der Lieferung.
Darüber hinaus ist OPENRTOS® für eine erweitere Funktionalität als Integration mit FAT und TCP/IP erhältlich.
Downloads
OPENRTOS-COMMERCIAL — Kommerzielle Lizenz für Amazon FreeRTOS
OPENRTOS-COMMERCIAL — Kommerzielle Lizenz für Amazon FreeRTOS
OPENRTOS-UPGRADE — Upgrade von FreeRTOS auf SAFERTOS® für sicherheitskritische Anwendungen
OPENRTOS-UPGRADE — Upgrade von FreeRTOS auf SAFERTOS® für sicherheitskritische Anwendungen
Support und Schulungen
Videoreihe
Alle Videos anzeigenVideos
Haftungsausschluss
Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.