WILINK8-GNSS-DRIVER

WILINK8-GNSS-DRIVER

Downloads

Überblick

Dieses Paket enthält den GNSS-Treiber zur Unterstützung von Android KK und GLSDK7.x auf der TI Jacinto-6-Plattform. Das Paket enthält den Quellcode, das Firmware-Service Pack, die Dokumentation und die Testanwendung zum Integrieren und Portieren des GNSS-Stacks auf Android- und GLSDK-basierten Plattformen. Der Treiber verwaltet die Bausteinfunktionen und umfasst die Implementierung für die Kommunikation mit dem WL8/Q-Baustein über eine gemeinsame Schnittstelle.


          Klicken Sie auf die Abbildung oben, um das Bild zu vergrößern.

WiLink8 GNSS-Treiberdokumente

Die Dokumente zum WiLink 8-GNSS-Treiber enthalten Integrationshandbücher, Versionshinweise, Anwendungshinweise, Benutzerleitfäden und Messergebnisse für WiLink 8-Lösungen. Falls Sie keinen Zugriff auf die unten stehenden Dokumente haben, beantragen Sie bitte den Zugriff per E-Mail an WiLink8_GNSS_Driver_Docs@list.ti.com.

DateinameBeschreibungVersionDatumDateitypDateigröße
WL187x GNSS ES2p2 SP0p168 VersionshinweiseVersionshinweise für das WiLink8 WSP GNSS-Firmware-Service Packv0.168 1.030.07.2014PDF172,5 KB
WL187x GNSS ES3p0 SP0p11 VersionshinweiseVersionshinweise für das WiLink8 QFN GNSS-Firmware-Service Packv0.11 1.015.01.2015PDF309,6 KB
WL18xx GNSS Android Inbetriebnahme-Handbuch V6.0GNSS Software-Integrationsleitfaden für Android Kitkat 4.4.2. Das Dokument gilt für die Plattformen AM335x und J66,003.04.2015PDF544,3 KB
WL18xx GNSS Linux Inbetriebnahme-Handbuch V6.0GNSS Software-Integrationsleitfaden für GLSDK 7.x mit Linux-Kernel 3.14.x. Das Dokument gilt für die Plattform J66,003.04.2015PDF462,4 KB
Merkmale
  • Vorintegriert in Android und Linux
    • WL8 GNSS-Host-Treiber sind für die neuesten Android-Versionen (Android KitKat) und auch für Linux (Kernel Version 3.14) integriert. Die Android-Version enthält die Middleware (HAL), um mit dem Standortmanager zu interagieren und die erforderlichen Informationen für die Anwendung bereitzustellen. Die Android-Versionen können mit jeder im Android-Markt verfügbaren Standortanwendung validiert werden. Die Linux-Version kann mit einer Befehlszeilenanwendung validiert werden.
  • Gleicher Treiber für WL8- und WL8Q-Bausteine
    • Die WL8- und WL8Q-Bausteine (andere ROM-Version) verwenden den gleichen Host-Treiber unter Linux/Android. Der einzige Unterschied besteht im Firmware-Patch, der von verschiedenen Bausteinen verwendet wird. Der Host-Treiber hat die Funktion, die ROM-Version des Bausteins auszulesen und dann den entsprechenden Firmware-Patch auf dem Baustein zu aktualisieren.
  • Unterstützt autonome Kalt-, Heiß- und Warmstarts
    • Der Baustein unterstützt einen autonomen Kaltstart, wenn dem Baustein keine unterstützenden Daten zur Verfügung stehen. Die TTFF kann erheblich reduziert werden, wenn gültige unterstützende Daten wie Ephemeriden, Almanach, Referenzposition und Zeit vorhanden sind. Der Host-Treiber kann gültige Hilfsdaten in den Baustein einspeisen und einen Heiß-/Warmstart durchführen, wodurch die TTFF beschleunigt wird
  • Android CTS-Testsuite
    • Der Android-Host-Treiber einschließlich der HAL sind kompatibel mit der neuesten Android CTS-Testsuite. Der Host-Treiber besteht alle Testfälle mit unterschiedlichen Testparametern der CTS-Testsuite für GPS auf der neuesten Android-Version.
  • Die vollständige Integration wird auf J6 und AM335x verifiziert
    • Die Android- und Linux-Host-Treiber werden auf Jacinto6 und AM335x mit den neuesten verfügbaren BSP-Versionen für diese Plattformen validiert. Das WL8 GNSS Treiberpaket enthält die Versionshinweise und das Integrationshandbuch für die nahtlose Integration der Treiber auf diesen Plattformen.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Treiber oder Bibliothek

WILINK8-GNSS-DRIVER — WiLink 8 GNSS Driver

lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Unterstützte Produkte und Hardware

WILINK8-GNSS-DRIVER — WiLink 8 GNSS Driver

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024
Treiber oder Bibliothek

WILINK8-GNSS-EVAL-APP — WiLink 8 GNSS Android Test Application

lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Unterstützte Produkte und Hardware

WILINK8-GNSS-EVAL-APP — WiLink 8 GNSS Android Test Application

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos