WILINK8-WIFI-MCP8

WILINK8-WIFI-MCP8

Downloads

Überblick

Das MCP-Paket enthält das Installationspaket, das vorkompilierte Objekt und die Quelle des proprietären WLAN-Treibers – QNX, Nucleus, WinCE sowie ThreadX, FreeRTOS, μC, MQX, RTX und uITRON RTOS-Baseline-Image für die einfache Integration der WiLink-WLAN-Treiber von TI. Die Integration wird von Drittanbietern unterstützt. Links zu den Anbietern finden Sie unten.

Das Sigma-Paket enthält die erforderlichen APIs für WL8-Code zur Unterstützung automatisierter Sigma-Zertifizierungstests.

Das WAPI-Paket enthält den WPA Supplicant-Patch zur Unterstützung des WAPI-Sicherheitsprotokolls. Laden Sie das Paket herunter, um Lizenzinformationen, Versionshinweise und unterstützte Profile zu erhalten.

Überblick über den Softwareblock:

  • MCP8 WLAN – Softwarekomponenten
    • Wichtigste Softwarekomponenten:
      • Treiberkern:
        • Implementiert die WLAN-Protokollanforderungen von Schicht 2 (Datenweg und Steuerung).
        • Verwaltet und abstrahiert die WL8-Baustein- und WLAN-Firmware.
      • Hostap-Paket:
        • Bietet die oberen Verwaltungsschichten für alle WLAN-Rollen (WLAN-Station, WLAN-Zugangspunkt, P2P-Gruppeneigentümer/-Client).
          • Bei der Rolle „WLAN-Station“ werden die meisten Funktionen im Treiber ausgeführt. Der Supplicant ist hauptsächlich für die Sicherheit zuständig.
        • Komponente des Benutzerbereichs.
        • Basiert auf Open-Source-Implementierung.
      • Plattform/Framework/Netzwerkschnittstellen:
        • Stellen Sie die Schnittstelle zum Netzwerkstack bereit.
        • Implementiert plattformspezifische Logik und Dienste.
      • Dienstprogramme:
        • Bereitstellung von Initialisierungs- und Konfigurationsdiensten.
        • Implementierung von Debugging- und Statistikfunktionen.

MCP8-Funktionsüberblick

  • IEEE 802,11 a,b,g,n, 2X2 MIMO bei 2,4 GHz und Diversität bei 5 GHz
  • Modi: STA, AP, P2P, Wi-Fi Direct
  • TP: 100Mbps UDP
  • Sicherheit: WMM-PS, WMM-AC, WPA/2PSK, Ent, WPS, WPSv2
  • Software-Funktionen:
    • Mehrere Kanäle mit mehreren Rollen: Gleichzeitiger Betrieb von 2 WLAN-Rollen auf einem einzigen Baustein.
    • Koexistenz: mit BT/BLE bei 2,4 GHz.
    • DFS Master: Radarerkennung bei 5 GHz im AP-Modus.
    • Geringer Stromverbrauch: Station WoW und Aussetzen/Fortsetzen (auf unterstützten Betriebssystemen)

 

Merkmale
  • IEEE 802,11 a,b,g,n, 2X2 MIMO bei 2,4 GHz und 5 GHz
  • Modi: STA, AP, P2P, WiFi Direct
  • TP: 100Mbps UDP
  • Sicherheit: WMM-PS, WMM-AC, WPA/2PSK, Ent, WPS, WPSv2
  • Software-Funktionen:
    • Mehrere Kanäle mit mehreren Rollen: Gleichzeitiger Betrieb von 2 WLAN-Rollen auf einem einzigen Baustein.
    • Koexistenz: mit BT/BLE bei 2,4 GHz.
    • DFS Master: Radarerkennung bei 5 GHz im AP-Modus.
    • Geringer Stromverbrauch: Station WoW und Aussetzen/Fortsetzen (auf unterstützten Betriebssystemen)

Betriebssystemunterstützung von Dritten:
Windows, Nucleus, ThreadX, VxWorks

Unterstützte Betriebsmodi

Anwendungsfälle für mehrere Rollen
 STAAPCLGO
STANeinJAJAJA
APJANeinNeinNein
CLJANeinNeinNein
GOJANeinNeinNein

 

20-/40-MHz-Unterstützung
 STAAPCLGO
20Mhz2.4G/5G2.4G/5G2.4G/5G2.4G/5G
40Mhz2,4 G / 5 G5G5G5G
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Treiber oder Bibliothek

WILINK8-WIFI-MCP8 — WiLink™ 8 Proprietary Wi-Fi Driver –RTOS baseline (For Linux use NLCP driver) - KRACK Fix Included

lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Unterstützte Produkte und Hardware

WILINK8-WIFI-MCP8 — WiLink™ 8 Proprietary Wi-Fi Driver –RTOS baseline (For Linux use NLCP driver) - KRACK Fix Included

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024
Treiber oder Bibliothek

WILINK8-WIFI-WTS-MCP8 — WiLink™ 8 Wi-Fi Test Suite (WTS) Tool

lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Unterstützte Produkte und Hardware

WILINK8-WIFI-WTS-MCP8 — WiLink™ 8 Wi-Fi Test Suite (WTS) Tool

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis Certification Testing Guidelines for WFA System Interoperability Test Plans MCP 28.12.2016
Benutzerhandbuch WiLinkT™ 8 WLAN Features User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 26.05.2016
Anwendungshinweis Certification Testing Guidelines for WFA System Interoperability Test Plans 15.02.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos