WINSE-3P-ZRT512C-R454B-TI

Überblick

Das ZRT512C-R454B-4-A Kältemittelsensormodul ist ein intelligentes Infrarot-Sensormodul, das mit einer TI-MCU und einem Analoggerät integriert ist. Es nutzt das Prinzip der nicht-dispersiven Infrarot-Technologie (NDIR), um das Vorhandensein von Kältemittel mit hoher Selektivität und ohne Sauerstoffabhängigkeit zu erkennen. Es handelt sich um ein kompaktes Hochleistungs-Sensormodul, das durch die Kombination von ausgereifter Infrarot-Gasdetektionstechnologie mit Mikrobearbeitung und anspruchsvoller Schaltkreisentwicklung hergestellt wird. Es ist einfach zu bedienen und bietet eine hervorragende Leistung.

Merkmale
  • Arbeitsspannung: 5~25 V DC, Welligkeit <50 mV;
  • Durchschnittlicher Strom: <30 mA (@12 V);
  • Spitzenstrom: <60 mA (@12 V);
  • Schnittstellenmodus: XHD-4;
  • Kommunikationsmodus: RS485;
  • Ansprechzeit①: <10 s;
  • Betriebstemperatur und -feuchtigkeit: -40~80 ℃, 0~100 % RH;
  • Größen: 54*34,9*28,83 mm;
  • Gewicht: 45 g (Kabellänge 600 nm);
  • Lebensdauer: >15 Jahre;
  • Zertifizierung: UL 60335-2-40: 2022 & IEC 60335-2-40: 2022.
DC/DC-Wandler
LMR54410 Synchroner SIMPLE SWITCHER®-Stromwandler mit 4 V bis 36 V, 1 A, 80 µA Ruhestrom

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS745 Hochpräziser, einstellbarer Spannungsregler mit extrem niedrigem Dropout und Power Good, 500 mA, nie

 

Mehrzweck-MCUs
MSPM0G1506 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 64 KB Flash 32 KB SRAM 2x4 Msps ADC, 12 Bit DAC, 3xCOMP, 2xOPA, MATH

 

Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
OPA2387 Extrem präziser, driftfreier Operationsverstärker mit geringem Eingangsruhestrom

 

RS-485- & RS-422-Transceiver
THVD1500 5 V-RS-485-Transceiver mit bis zu 500 Kbit/s und ±8 kV-ESD-Schutz gemäß IEC

 

Shunt-Spannungsreferenzen
LM4041D Einstellbare Präzisions-Mikroenergie-Shunt-Spannungsreferenz mit 1 % Genauigkeit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Zhengzhou Winsen Electronics Technology Co., Ltd

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Optisches Modul

ZRT512C-R454B-A — R454B-Sensormodul

Unterstützte Produkte und Hardware

ZRT512C-R454B-A R454B-Sensormodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.