WLEDEVM-260

WLEDEVM-260

Jetzt bestellen

Überblick

The WLEDEVM-260 load board contains 8 white light emitting diode (WLED) banks/strings which contain either 10 or 12 WLEDs as selected by the odd numbered jumpers (JP1, JP3, etc.). It is used with the TPS61181EVM-259 or TPS61182EVM-259 Evaluation Module to demonstrate functionality of the TPS6118x IC.

Merkmale
  • 8 strings of up to 12 LEDs
  • Ribbon cable for connection to the TPS61181EVM-259 and TPS61182EVM-259 Evaluation Module
LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber
TPS61181 LED-Treiber für weißes Licht, 1,5 A, für Notebooks, mit integriertem LDO TPS61182 LED-Treiber für weißes Licht, 1,5 A, für Notebooks, mit integriertem LDO und 1,3 MHz Schaltfrequenz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

WLEDEVM-260 — WLEDEVM-260 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

WLEDEVM-260 WLEDEVM-260 Evaluation Module
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
Zertifikat WLEDEVM-260 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TPS61181EVM-259 Evaluierungsmodul TPS61181EVM-259 TPS61182EVM-259 TPS61182EVM-259-Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos