WURTH-3P-CALYPSO

WURTH-3P-CALYPSO

Jetzt bestellen

Überblick

Das Calypso WLAN-Modul ist ein kompaktes WLAN-Modul auf Basis von IEEE 802.11 b/g/n mit einem voll ausgestatteten TCP/IP-Stack. Die Edge-Castellation, die intelligente Antennenkonfiguration und ein benutzerfreundlicher AT-Befehlsstil ermöglichen eine einfache Integration in jede eingebettete Anwendung. Das Modul unterstützt sowohl IPv4 als auch IPv6. Es implementiert mehrere gängige Netzwerkanwendungen wie SNTP, DHPv4, DHCPv6, mDNS, HTTP(S), MQTT und ist sofort einsatzbereit. Erweiterte Sicherheitsfunktionen wie bis zu 6 gleichzeitige sichere Sockets, sicheres Booten, sichere Speicherung und sichere OTA-Updates sorgen für eine sichere Konnektivitätsoption für Ihre Anwendung. Ob als Ersatz für serielle Kabel oder als stromsparende IoT-Anwendung mit Cloud-Konnektivität, die Calypso WLAN-Module bieten eine robuste WiFi-Konnektivitätslösung für industrielle Anwendungen.

Merkmale

Sicherheitsmerkmale

  • Secure Boot
  • Sicherer Speicher für Benutzerdaten
  • Sicherheit

Funktionsmerkmale

  • Energiesparender Betrieb
  • Intelligente Antennenauswahl
  • Firmware Over-the-Air (FOTA)
  • Bereitstellung

Verbindungsfunktionen

  • Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
  • Calypso Wi-Fi Direct (P2P)
  • Multicast-DNS
  • Sicherheit auf der Transportschicht (TLS) im Vergleich zu SSL (Secure Sockets Layer)
  • MQTT auf dem Modul
WLAN-Produkte
CC3220SF — SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit 1MB Flash-Speicher und 256 kB RAM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Tochterkarte

CALYPSO — WLAN-4-Funkmodul, 2,4 GHz

Unterstützte Produkte und Hardware

CALYPSO — WLAN-4-Funkmodul, 2,4 GHz

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Würth Elektronik.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.