WURTH-3P-CORDELIA-I

WURTH-3P-CORDELIA-I

Jetzt bestellen

Überblick

Das Cordelia-I ist ein kompaktes WLAN-Funkmodul auf Basis von IEEE 802.11 b/g/n, das als IoT-Konnektivitäts-Untermodul verwendet werden soll, um sichere Cloud-Konnektivität für eingebettete Systeme bereitzustellen. Das Modul fungiert als Brücke zwischen einer Host-MCU am Endsystem und der Cloud-Plattform. Die Edge-konstellierten Verbindungen, die intelligente Antennenkonfiguration und eine benutzerfreundliche AT-Style-Befehlsschnittstelle ermöglichen die einfache Integration von Cordelia-I in jede eingebettete Anwendung. Ganz gleich, ob es sich um einen seriellen Kabelersatz oder eine energieeffiziente IoT-Anwendung mit Cloud-Konnektivität handelt, das Cordelia-I WLAN-Modul bietet eine robuste und standardkonforme drahtlose Konnektivitätslösung für Anwendungen mit geringem Stromverbrauch und niedrigem Durchsatz. Das Cordelia-I-Modul ist vollständig konform mit RED, einschließlich der delegierten Verordnung für Cybersicherheit 2022/30 gemäß der Norm EN18031-1, was es zu einer sicheren Grundlage für die Erstellung jeder eingebetteten IoT-Anwendung macht.

Merkmale
  • Sichere IoT-Konnektivität über Plug & Play
  • Vollständig konform mit RED, einschließlich der delegierten Verordnung für Cybersicherheit 2022/30
  • Zero-Touch-Bereitstellung vor Ort mit QuarkLink
  • IEEE 802.11 b/g/n, 2,4GHz
  • Sichere UART-zu-Cloud-Brücke (transparenter Modus)
  • Kompakte Abmessungen: 19 x 27,5 x 4 mm
  • Energiesparmodus < 10 μA
  • Intelligente Antennenkonfiguration (2-in-1-Modul)
  • Ausgangsleistung +18 dBm Spitze (1DSSS), Empfangsempfindlichkeit –92 dBm (1DSSS, 8 % PER)
  • Industrieller Temperaturbereich: –40 °C bis +85 °C
WLAN-Produkte
CC3220SF — SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit 1MB Flash-Speicher und 256 kB RAM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Würth Elektronik

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

CORDELIA-I — WLAN-IoT-Modul

Unterstützte Produkte und Hardware

CORDELIA-I — WLAN-IoT-Modul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Würth Elektronik.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.