XTR10X-120-EVM

XTR10X-120-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das XTR10X-120-EVM ist eine Entwicklungsplattform zur Evaluierung der XTR1xx-Produkte (XTR100, XTR102 und XTR120). Die XTR1xx-Bausteinfamilie (XTR100, XTR102 und XTR120) umfasst Mikropower-Signalkonditionierer mit Präzisionsverstärkern und integrierten hochabgestimmten Skalierungswiderständen. Das Evaluierungsmodul ist für die Prüfung als 2-Draht-Sendertreiber für 4 mA bis 20 mA ausgelegt.

Merkmale
  • 2-Draht-Stromschleifentransmitter-Schaltkreis für 4 mA bis 20 mA
  • Panelisierte Platinen für die einfache Evaluierung
  • Mehrere Ein- und Ausgangsanschlüsse
  • Optionale Stiftleisten zur Überwachung des Ruhestroms von XTR1xx-Bausteinen
  • XTR100-Gehäuse kompatibel mit 5-Pin-Anschlussbelegung des SOT23 für Operationsverstärker
4- bis 20-mA-Signalumformer
XTR100 — 2-Draht-Transmitterver., 4 mA bis 20 mA, mit ger. Stromverbr. und integr. abgest. Verstärkungswid.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

XTR10X-120-EVM — Evaluierungsmodul für Zweidraht-Feldtransmitter XTR10x und XTR120

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

XTR10X-120-EVM — Evaluierungsmodul für Zweidraht-Feldtransmitter XTR10x und XTR120

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zertifizierung

XTR10X-120-EVM-DOC-CERT — XTR10X-120-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
XTR10X-120-EVM — Evaluierungsmodul für Zweidraht-Feldtransmitter XTR10x und XTR120

XTR10X-120-EVM-DOC-CERT — XTR10X-120-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 15.10.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
XTR10X-120-EVM — Evaluierungsmodul für Zweidraht-Feldtransmitter XTR10x und XTR120

Versionsinformationen

Initial release of XTR10X-120-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide XTR1xx Evaluation Module PDF | HTML 15.10.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos