Z-STACK-ARCHIVE

Z-STACK-ARCHIVE

Downloads

Überblick

HINWEIS:

Diese Seite enthält Links zu früheren Versionen der Z-Stack-Versionen. Für neue Projekte empfiehlt TI, die neueste Version zu verwenden, um alle Verbesserungen und neuen Funktionen zu nutzen. Die neueste Z-Stack-Version finden Sie unter www.ti.com/z-stack.

 

Z-Stack Home

Z-Stack Home ist der ZigBee Home Automation (ZHA)-konforme Protokollstack von TI für das CC2630-, CC2530- und CC2538-System-on-Chip.

Zu den bekannten Namen von Z-Stack Home gehören unter anderem:

  1. Basierend auf Z-Stack, ZigBee PRO 2012-Protokollstack mit ZCP (ZigBee Compliant Platform)-Zertifizierung und 802.15.4 MAC-Zertifizierung
  2. Unterstützung für SoCs mit geringem Stromverbrauch: CC2630 mit extrem geringem Stromverbrauch, kostengünstiger CC2530-SoC und CC2538 mit hoher Leistung
  3. Die CC2630-Implementierung wurde auf der Grundlage von TI-RTOS geschrieben, um die stromsparenden Eigenschaften des CC2630 vollständig zu nutzen.
  4. Integrierte Unterstützung für die RF-Frontends CC2592 und CC2590, die eine Sendeleistung von +22 dBm bzw. +14 dBm unterstützen und eine verbesserte Empfangsempfindlichkeit bieten
  5. Beispiele und Bausteine für die folgenden Endproduktkategorien:
    • Beleuchtungssteuerung für Verbraucher zu Hause
    • Kommerzielle (professionelle Installation) Beleuchtungssteuerung
    • Überwachung und Sicherheit
    • Energiemanagement für Privathaushalte
    • Modullieferant für Heimautomatisierungsanwendungen
  6. Golden Unit (Referenzspezifikationen) für das neueste ZigBee Home Automation 1.2.2-Profil
  7. Beispielanwendungen
  8. Over-the-Air-Firmware-Upgrade, das künftige Aktualisierungen der installierten Systeme ermöglicht
  9. Einfache Integration mit dem Z-Stack Linux Gateway von TI

Weitere Beispiele finden Sie unter: ZigBee-Heimautomatisierungs-Wiki

 

Holen Sie sich Z-Stack Home, indem Sie auf die Schaltfläche Download oben klicken.

 


Z-Stack Lighting

Z-Stack Lighting ist der mit dem ZLL-Standard (ZigBee Light Link) für drahtlose Lichtsteuerungsanwendungen kompatible Protokollstapel von TI für den System-on-Chip-Baustein CC2530.

Zu den bekannten Namen von Z-Stack Lighting gehören unter anderem:

  1. Basierend auf Z-Stack, ZigBee PRO 2012-Protokollstack mit ZCP (ZigBee Compliant Platform)-Zertifizierung
  2. Unterstützung für die kostengünstigen und energieeffizienten SoCs CC2530 und CC2531
  3. Integrierte Unterstützung für die RF-Frontends CC2591 und CC2590, die eine Sendeleistung von +20 dBm bzw. +14 dBm unterstützen und eine verbesserte Empfangsempfindlichkeit bieten
  4. Grundlagen und Beispiele für die folgenden Endproduktkategorien:
    • Drahtlose Beleuchtungssteuerung für Verbraucher zu Hause: LED- oder CFL-Leuchte
    • Drahtlose Beleuchtungssteuerung für Verbraucher zu Hause: Schalter/Belegungssensor/Lumensensor
    • Kommerzielle (professionelle Installation) Beleuchtungssteuerung
    • Modullieferant für Beleuchtungsanwendungen
    • Beleuchtungsanwendungen für Industriegebäude
    • Beleuchtungssteuerung für die Straßeninfrastruktur
  5. ZLL-zertifizierte Anwendungen für:
    • Fernbedienung für Farbszenen
    • Farblicht, dimmbares Licht, Licht ein/aus
    • Steuerbrücke
  6. Beispiele und FAQ sind verfügbar unter: http://processors.wiki.ti.com/index.php/Category:ZigBee_Light_Link

Holen Sie sich Z-Stack Lighting, indem Sie auf die Schaltfläche Download oben klicken.

 


Z-Stack™ Linux Gateway

Z-Stack Linux Gateway ist die ZigBee Home Gateway-Lösung von TI für Linux-Systeme.

Zu den bekannten Namen von Z-Stack Linux Gateway gehören unter anderem:

  1. Einfache Integration von ZigBee in die IP-Welt (Internetprotokoll), mit vereinfachten APIs über Socket
  2. ZigBee-Middleware, die eine Vielzahl von Anwendungsfällen der Haus- und Gebäudeautomation abstrahiert
    • Lichtsteuerung
    • Überwachung und Sicherheit
    • Energiemanagement
    • Netzwerkverwaltung und Over-the-Air-Firmware-Aktualisierung
  1. Schnelles Prototyping auf der BeagleBone Black-Plattform, angetrieben von dem führendem Sitara AM335x Cortex-A8-Prozessor von TI
  2. Kann auf den meisten Linux- oder Android-Plattformen ausgeführt werden
  3. Basierend auf Z-Stack, ZigBee Pro 2012-Protokollstack mit ZCP (Zigbee Compliant Platform)-Zertifizierung und 802.15.4 MAC-Zertifizierung
  4. Nutzung der ZNP (ZigBee Network Processor)-Firmware von TI
    • Basierend auf Z-Stack und ZigBee PRO 2012-Protokollstack mit ZCP (ZigBee Compliant Platform)-Zertifizierung
    • Verfügbare energieeffiziente Bausteine: kostengünstiger SimpleLink™ ZigBee CC2530 und leistungsstarker SimpleLink ZigBee CC2538
    • Unterstützung für die SimpleLink Range Extender CC2591 und CC2590 integriert. Diese RF-Frontends unterstützen eine Sendeleistung von +22 dBm bzw. +14 dBm und bieten eine verbesserte Empfangsempfindlichkeit (3-dB typische verbesserte RX-Empfindlichkeit bei CC253X-Bausteinen).

 

Holen Sie sich Z-Stack Linux Gateway, indem Sie auf die Schaltfläche Download oben klicken.

 


Z-Stack Mesh

Die neue Z-Stack Mesh Software ist ein ZigBee PRO 2012 konformer und zertifizierter Protokollstack, der die Entwicklung von standardbasierten ZigBee Mesh-Produkten für CC2538-SOCs vereinfacht.

Zu den bekannten Namen von Z-Stack Mesh gehören unter anderem:

  • Selbstheilender, robuster und bewährter Netzwerkstack, der über 400 Knoten verbinden kann
  • Kompatibel mit Many-to-Many- oder Many-to-One-Routing von Anwendungen
  • Umfasst eine sichere Over-the-Air-Software-Downloadfunktion für einfache Updates vor Ort
  • Kompakte Lösung, die entweder in einer Drahtlos-Netzwerkprozessor- oder Drahtlos-Microntroller (MCU)-Konfiguration mit dem SimpleLink ZigBee CC2530, CC2531 oder CC2538 betrieben werden kann und flexible Host-Prozessor-Optionen und eine Vielzahl von Speicherkonfigurationen ermöglicht.
  • Integrierte Unterstützung für die RF-Frontends CC2592 und CC2590, die eine Sendeleistung von +22 dBm bzw. +14 dBm unterstützen und eine verbesserte Empfangsempfindlichkeit bieten

Holen Sie sich Z-Stack Mesh, indem Sie auf die Schaltfläche Download oben klicken.

 


Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Treiber oder Bibliothek

Z-STACK-3.0.0 — Z-Stack 3.0.0

lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Unterstützte Produkte und Hardware

Z-STACK-3.0.0 — Z-Stack 3.0.0

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024
Treiber oder Bibliothek

Z-STACK-3.0.1 — Z-Stack 3.0.1

lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Unterstützte Produkte und Hardware

Z-STACK-3.0.1 — Z-Stack 3.0.1

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024
Treiber oder Bibliothek

Z-STACK-HOME — ZigBee Home Automation Solutions

lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD — Referenzdesign für ZigBee-Gateway zur Heimautomatisierung

Z-STACK-HOME — ZigBee Home Automation Solutions

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD — Referenzdesign für ZigBee-Gateway zur Heimautomatisierung
Treiber oder Bibliothek

Z-STACK-LIGHTING — ZigBee Light Link Solutions

lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Unterstützte Produkte und Hardware

Z-STACK-LIGHTING — ZigBee Light Link Solutions

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024
Treiber oder Bibliothek

Z-STACK-LINUX-GATEWAY — Z-Stack™Linux Ubuntu Gateway installer

lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD — Referenzdesign für ZigBee-Gateway zur Heimautomatisierung

Z-STACK-LINUX-GATEWAY — Z-Stack™Linux Ubuntu Gateway installer

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD — Referenzdesign für ZigBee-Gateway zur Heimautomatisierung
Treiber oder Bibliothek

Z-STACK-MESH — ZigBee Mesh Solutions

lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Unterstützte Produkte und Hardware

Z-STACK-MESH — ZigBee Mesh Solutions

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek
TIMAC — IEEE802.15.4 Medium Access Control (MAC)-Softwarestack

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos