Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

ADS92XX-FPGA-EXAMPLE-CODE

ADS92xx FPGA interface example code

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.1.0
Veröffentlichungsdatum: 06.02.2024

Source code archive

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
Präzisions-ADCs
ADS9218 — Zweikanaliger simultan abtastender 18-Bit-SAR-ADC mit 10 MSPS und vollständig differenziellem ADC-Ei ADS9219 — 2 Kanäle, 18 Bit, 20 Msps/Kanal, mit ADC-Treiber und Referenztreiber in 6 mm x 6 mm großem QFN-Ge ADS9227 — Zweikanaliger simultan abtastender 16-Bit-SAR-ADC mit 5 MSPS und vollständig differenziellem ADC-Ein

Dokumentation

Versionsinformationen

Verilog modules for interfacing to the ADS92xx.

Neuheiten

  • v1.0.0 - Initial release
  • v1.1.0 - Added posedge_detect.v and updated coding-style